GN 663 Tapones de ventilación Plástico

Tapones de ventilación GN 663: Plástico
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Tipo: A - sin varilla de nivel

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Consulte los criterios de funcionamiento de los tapones de ventilación en la descripción de GN 663.

Los tapones de ventilación pueden fijarse mediante rosca o bayoneta (BA) y combinarse con un filtro de llenado GN 664 o GN 664.1.

La versión con bayoneta puede fijarse mediante la cadenilla incorporada.

Se pueden añadir fácilmente marcas de MÁX-MÍN a las caras planas de la varilla de nivel (consulte GN 109).

Especificación

Plástico
resistente a temperaturas de hasta 100 °C


Parte superior (tapa)
Naranja, RAL 2004OROR


Parte inferior (rosca / bayoneta)
negro, mate


Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)


Filtro de aire de espuma de PU (poliuretano)

  • Filtrado 40 µm
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Varilla de nivel
Acero, fosfatado


Marcas de nivel /
longitudes especiales de GN 109


RoHS

Bajo pedido

Tapón con la marca "OIL" u otra marca

Ocultar dibujo técnico
GN 663 Tapones de ventilación, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
B*con varilla de nivel

N.º de identificación

2con protecciones antisalpicaduras, con filtro de PU
4sin protecciones antisalpicaduras, con filtro de PU
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca
d3d4d5d6d7l1l2l3l4l5l6
70G 3/4-683516-15663--173
70G 1 1/4-68-23-17-59--179
70G 2-68-23-17-59--179
70-BA3968--23---1456179
* solo disponible para n.º de identificación 2

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Bayoneta d3
Rosca d2
Tipo


N.º de identificación


Diámetro externo d1
Bayoneta d3
Rosca d2
Tipo


N.º de identificación


Descripción del funcionamiento

Skizze Funktion GN 663

Los tapones de ventilación GN 663 normalmente se utilizan en grandes depósitos de aceite que deben ser ventilados y cuyos niveles cambian rápidamente. Estos requieren un caudal del aire elevado durante la purga/ventilación (Tapones de ventilación GN 552 normalmente es suficiente para contenedores y engranajes pequeños).

Si se agita, existe el riesgo de que se produzca una fuga de aceite. Con protecciones antisalpicaduras que tengan la forma y la alineación adecuadas (ver dibujo esquemático), estos tapones de ventilación evitan que el aceite salga sin alterar sustancialmente el proceso de ventilación/purga (compensación de presión)

Las protecciones antisalpicaduras se pueden dejar sin función cuando ya no sean necesarias o cuando se desee un caudal de aire máximo.

Se utiliza un filtro para proteger el aceite de la contaminación exterior (polvo). El filtro está hecho de espuma de PU con una filtración de 40 µm. El filtro de estos tapones de ventilación tiene un gran volumen para que su vida útil sea más larga; no se atasca muy rápidamente.

Sketch GN 663 1. Sketch GN 663 2.

El caudal del aire [l/min] depende de la presión.
diferencia Δp [mbar] contenedor/espacio exterior
con filtro (40 µm): 70-G2, 70-G3/4, 70-BA39, 70-G3/4
sin filtro: 70-G2
Tipo sin protecciones antisalpicaduras (n.º de identificación 4)

El caudal del aire [l/min] depende de la presión.
diferencia Δp [mbar] contenedor/espacio exterior
con filtro (40 µm): 70-G3/4, 70-G1 1/4, 70-BA39
sin filtro: 70-G2
Tipo sin protecciones antisalpicaduras
(n.º de identificación 2)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,29
más IVA 2,53 €
bruto 15,82 €
En stock
ELESA Code: 54731
Descripción: SFN.70 BA+F
Peso: 0,081 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080