JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6885 Passfedern Edelstahl

Produktbild

DIN 6885 Passfedern, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6885 Passfedern, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Arundstirnig, hohe Ausführung
Spalten ein-/ausblenden
h9hLänge lfür
Wellen-Ø
über bis
Verpackungseinheit
3368101214161820------8...1010
4410121416182022252832----10...1210
55101214161820222528323640455012...1710
66141618202225283236404550566317...2210
87161820222425283236404550566322...3010
108202225283236404550566370809030...3810
128252832364045505663708090100-38...4410

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite b
Höhe h
Länge l
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,06 €
brutto 0,38 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 10 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
DIN 6885-3-3-6-A-NIDIN 6885-3-3-8-A-NIDIN 6885-3-3-10-A-NIDIN 6885-3-3-12-A-NIDIN 6885-3-3-14-A-NIDIN 6885-3-3-16-A-NIDIN 6885-3-3-18-A-NIDIN 6885-3-3-20-A-NIDIN 6885-4-4-10-A-NIDIN 6885-4-4-12-A-NIDIN 6885-4-4-14-A-NIDIN 6885-4-4-16-A-NIDIN 6885-4-4-18-A-NIDIN 6885-4-4-20-A-NIDIN 6885-4-4-22-A-NIDIN 6885-4-4-25-A-NIDIN 6885-4-4-28-A-NIDIN 6885-4-4-32-A-NIDIN 6885-5-5-10-A-NIDIN 6885-5-5-12-A-NIDIN 6885-5-5-14-A-NIDIN 6885-5-5-16-A-NIDIN 6885-5-5-18-A-NIDIN 6885-5-5-20-A-NIDIN 6885-5-5-22-A-NIDIN 6885-5-5-25-A-NIDIN 6885-5-5-28-A-NIDIN 6885-5-5-32-A-NIDIN 6885-5-5-36-A-NIDIN 6885-5-5-40-A-NIDIN 6885-5-5-45-A-NIDIN 6885-5-5-50-A-NIDIN 6885-6-6-14-A-NIDIN 6885-6-6-16-A-NIDIN 6885-6-6-18-A-NIDIN 6885-6-6-20-A-NIDIN 6885-6-6-22-A-NIDIN 6885-6-6-25-A-NIDIN 6885-6-6-28-A-NIDIN 6885-6-6-32-A-NIDIN 6885-6-6-36-A-NIDIN 6885-6-6-40-A-NIDIN 6885-6-6-45-A-NIDIN 6885-6-6-50-A-NIDIN 6885-6-6-56-A-NIDIN 6885-6-6-63-A-NIDIN 6885-8-7-16-A-NIDIN 6885-8-7-18-A-NIDIN 6885-8-7-20-A-NIDIN 6885-8-7-22-A-NIDIN 6885-8-7-24-A-NIDIN 6885-8-7-25-A-NIDIN 6885-8-7-28-A-NIDIN 6885-8-7-32-A-NIDIN 6885-8-7-36-A-NIDIN 6885-8-7-40-A-NIDIN 6885-8-7-45-A-NIDIN 6885-8-7-50-A-NIDIN 6885-8-7-56-A-NIDIN 6885-8-7-63-A-NIDIN 6885-10-8-20-A-NIDIN 6885-10-8-22-A-NIDIN 6885-10-8-25-A-NIDIN 6885-10-8-28-A-NIDIN 6885-10-8-32-A-NIDIN 6885-10-8-36-A-NIDIN 6885-10-8-40-A-NIDIN 6885-10-8-45-A-NIDIN 6885-10-8-50-A-NIDIN 6885-10-8-56-A-NIDIN 6885-10-8-63-A-NIDIN 6885-10-8-70-A-NIDIN 6885-10-8-80-A-NIDIN 6885-10-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-25-A-NIDIN 6885-12-8-28-A-NIDIN 6885-12-8-32-A-NIDIN 6885-12-8-36-A-NIDIN 6885-12-8-40-A-NIDIN 6885-12-8-45-A-NIDIN 6885-12-8-50-A-NIDIN 6885-12-8-56-A-NIDIN 6885-12-8-63-A-NIDIN 6885-12-8-70-A-NIDIN 6885-12-8-80-A-NIDIN 6885-12-8-90-A-NIDIN 6885-12-8-100-A-NI