JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 704 Schnellspann-Klemmringe Aluminium

Produktbild

GN 704 Schnellspann-Klemmringe, Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspann-Klemmringe GN 704 werden durch Reduzierung der Schlitzhöhe mittels Exzenterhebel geklemmt. Dadurch lassen sich die Ringe ohne Werkzeug schnell und leicht verstellen. Dank des Werkstoffs Aluminium ergibt sich eine geringe Massenträgheit.

Das angegebene Anzugsdrehmoment der Schraube dient als Richtwert bei dem der auf einer Welle geklemmte Ring (mit geschlossenem Exzenterhebel) die entsprechend angegebene axiale Belastbarkeit erreichen kann. Die Angaben über die axiale Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte, sie stellen keine Beschaffenheitszusage dar.

Die Reibfläche des Exzenterhebels sollte stets leicht geschmiert sein, da sich dies günstig auf die Lebensdauer auswirkt.

Ausführung

Ring
Aluminium
schwarz eloxiert


Exzenterhebel
Aluminium
gelb eloxiert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 704 Schnellspann-Klemmringe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2bsAnzugsdrehmoment
der Schraube in Nm ≈
Axiale
Belastbarkeit
in N ≈
min.



max.
38B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 16101,50.5133267
50B 20B 25B 28B 30---131,50.7311445
75B 32B 35B 38----151,51.5467534
100B 40B 42B 45B 48B 50--194,54.5556867
120B 54B 55B 60B 65B 70B 75-194,54.58901379

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,62 €
brutto 35,19 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.