JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 704 Bagues d'arrêt à serrage rapide Aluminium

Photo

GN 704 Bagues d'arrêt à serrage rapide, aluminium

Description du produit

Information

Les bagues d'arrêt à serrage rapide GN 704 sont serrées en réduisant la hauteur de la fente à l'aide d'un levier excentrique. Ceci permet de régler facilement et rapidement les bagues sans outil. Le design en aluminium entraîne des faibles valeurs d'inertie.

Le couple de serrage spécifié de la vis est une valeur recommandée avec laquelle la bague serrée sur un arbre (avec un levier à excentrique fermé) est capable d'atteindre la capacité de charge axiale spécifiée. Les détails sur la capacité de charge axiale sont des valeurs indicatives non contraignantes et ne constituent pas une garantie de caractéristiques.

Maintenir la surface de friction du levier excentrique légèrement graissée permettra de prolonger la durée de vie utile.

Spécifications

Anneau
Aluminium
anodisé noir


Levier
Aluminium
anodisé jaune


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 704 Bagues d'arrêt à serrage rapide, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2bsCouple de serrage
de la vis
en Nm ≈
Charge
axiale en N ≈
min.


max.
38B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 16101,50.5133267
50B 20B 25B 28B 30---131,50.7311445
75B 32B 35B 38----151,51.5467534
100B 40B 42B 45B 48B 50--194,54.5556867
120B 54B 55B 60B 65B 70B 75-194,54.58901379

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,57
plus TVA 5,62 €
brute 35,19 €
En stock
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes