GN 704 Anillos de apriete de liberación rápida Aluminio

Anillos de apriete de liberación rápida GN 704: Aluminio

Descripción del producto

Los anillos de apriete de liberación rápida GN 704 se sujetan reduciendo la altura de la ranura por medio de una palanca excéntrica. De este modo es posible ajustar los anillos fácil y rápidamente sin herramientas. El diseño de aluminio ofrece valores de inercia bajos.

El par de apriete especificado del tornillo es el valor recomendado con el que el anillo fijado al eje (con la palanca excéntrica cerrada) es capaz de alcanzar la capacidad de carga axial especificada. Los datos de capacidad de carga axial son valores orientativos no vinculantes y no constituyen una garantía de características.

Mantenga la superficie de fricción de la palanca excéntrica ligeramente engrasada para prolongar su vida útil.

Especificación

Anilla
Aluminio
anodizado negro


Palanca
Aluminio
color amarillo anodizado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 704 Anillos de apriete de liberación rápida, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2bsPar de apriete
del tornillo
en Nm ≈
Carga
axial en N ≈
mín.


máx.
38B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 16101,50.5133267
50B 20B 25B 28B 30---131,50.7311445
75B 32B 35B 38----151,51.5467534
100B 40B 42B 45B 48B 50--194,54.5556867
120B 54B 55B 60B 65B 70B 75-194,54.58901379

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Diámetro externo d1
Orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
31,34
más IVA 5,95 €
bruto 37,29 €
En stock
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990