JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 709.3 Pendelelemente einstellbar

Produktbild

GN 709.3 Pendelelemente, einstellbar, Stahl Form: B - Druckfläche plan
Form: B - Druckfläche plan
GN 709.3 Pendelelemente, einstellbar, Stahl Form: B - Druckfläche plan GN 709.3 Pendelelemente, einstellbar, Stahl Form: BR - Druckfläche plan, mit selbsttätiger Rückstellung GN 709.3 Pendelelemente, einstellbar, Stahl Form: R - Druckfläche geriffelt GN 709.3 Pendelelemente, einstellbar, Stahl Form: RR - Druckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung

Produktbeschreibung

Hinweis

Pendelelemente GN 709.3 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden.

Bei Pendelelementen mit selbsttätiger Rückstellung schwenkt die Auflagefläche nach dem Spannen zurück in die Ausgangslage. Somit wird verhindert, dass beim Einlegen des Werkstückes die Kugel in einer schrägen Position verklemmt werden kann.

Die Kugel lässt sich max. 9° verdrehen; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Ausführung

  • Stahl
    • vergütet
    • phosphatiert

  • Kugel
    Stahl
    gehärtet, blank

  • Federelement
    Kunststoff (PUR)
    (Form BR / RR)

  • Sechskantmutter ISO 4035 (DIN 439)
    Stahl
    brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 709.3 Pendelelemente, einstellbar, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BDruckfläche plan
RDruckfläche geriffelt
BRDruckfläche plan, mit selbsttätiger Rückstellung
RRDruckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung
Spalten ein-/ausblenden
sw1d1d2d3
Kugel-Ø
el1l2sw2Statische
Belastbarkeit
max. in kN
13M 85,88,514,52536,6138
17M 108,612193045,7178
17M 128,612193550,71915
24M 1610,516274060,72425
30M 202025335077,33090
36M 24202540701003690
46M 30 x 1,534,640516510046165

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schlüsselweite sw1
Gewinde d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
28,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,38 €
brutto 33,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,021 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 709.3-13-M8-BGN 709.3-13-M8-RGN 709.3-13-M8-BRGN 709.3-13-M8-RRGN 709.3-17-M10-BGN 709.3-17-M10-RGN 709.3-17-M10-BRGN 709.3-17-M10-RRGN 709.3-17-M12-BGN 709.3-17-M12-RGN 709.3-17-M12-BRGN 709.3-17-M12-RRGN 709.3-24-M16-BGN 709.3-24-M16-RGN 709.3-24-M16-BRGN 709.3-24-M16-RRGN 709.3-30-M20-BGN 709.3-30-M20-RGN 709.3-30-M20-BRGN 709.3-30-M20-RRGN 709.3-36-M24-BGN 709.3-36-M24-RGN 709.3-36-M24-BRGN 709.3-36-M24-RRGN 709.3-46-M30x1,5-BGN 709.3-46-M30x1,5-RGN 709.3-46-M30x1,5-BRGN 709.3-46-M30x1,5-RR