GN 709.3 Bases de apriete oscilantes ajustable

Bases de apriete oscilantes GN 709.3: ajustable
Tipo: B - Cara de contacto lisa

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bases de apriete oscilantes GN 709.3 se utilizan como apoyos móviles o piezas de presión para sujetar piezas de trabajo. También se pueden utilizar como topes.

En las bases con función de retorno automático, las superficies de contacto de bases de apriete oscilantes vuelven por sí solas a su posición inicial. Esto evita que la esfera se atasque en una posición inclinada cuando se inserta la pieza de trabajo.

La esfera puede rotar un máximo de 9° y está asegurada contra rotación adicional.

Especificación

  • Acero
    • revenido
    • fosfatado

  • Esfera
    Acero
    templado, natural

  • Elemento de resorte
    Plástico (PUR)
    (tipo BR / RR)

  • Tuerca hexagonal ISO 4035 (DIN 439)
    Acero
    pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 709.3 Bases de apriete oscilantes, ajustables, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCara de contacto lisa
RCara de contacto dentada
BRSuperficie de contacto lisa, con retorno automático
RRSuperficie de contacto estriada, con retorno automático
Mostrar / ocultar columnas
A/F1d1d2d3
Ø esfera
el1l2A/F2Carga estática
máx. en kN
13M 85,88,514,52536,6138
17M 108,612193045,7178
17M 128,612193550,71915
24M 1610,516274060,72425
30M 202025335077,33090
36M 24202540701003690
46M 30 x 1,534,640516510046165

Estructura y precio

A/F1
Rosca d1
Tipo




A/F1
Rosca d1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
29,45
más IVA 5,60 €
bruto 35,05 €
En stock
Peso: 0,021 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84662020
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
GN 709.3-13-M8-BGN 709.3-13-M8-RGN 709.3-13-M8-BRGN 709.3-13-M8-RRGN 709.3-17-M10-BGN 709.3-17-M10-RGN 709.3-17-M10-BRGN 709.3-17-M10-RRGN 709.3-17-M12-BGN 709.3-17-M12-RGN 709.3-17-M12-BRGN 709.3-17-M12-RRGN 709.3-24-M16-BGN 709.3-24-M16-RGN 709.3-24-M16-BRGN 709.3-24-M16-RRGN 709.3-30-M20-BGN 709.3-30-M20-RGN 709.3-30-M20-BRGN 709.3-30-M20-RRGN 709.3-36-M24-BGN 709.3-36-M24-RGN 709.3-36-M24-BRGN 709.3-36-M24-RRGN 709.3-46-M30x1,5-BGN 709.3-46-M30x1,5-RGN 709.3-46-M30x1,5-BRGN 709.3-46-M30x1,5-RR