JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 719.1 Schaltknöpfe Kunststoff, Montage durch Aufschlagen

Produktbild

GN 719.1 Schaltknöpfe Montage durch Aufschlagen, Kunststoff
Original design
code: I.222 N

Produktbeschreibung

Hinweis

Schaltknöpfe GN 719.1 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendent. Durch ihre Form berücksichtigen sie auch ergonomische Gesichtspunkte.

Bei Verwendung von diesen Knöpfen erübrigt sich das Gewinde am Schaft.

Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein.

Die Polyamid-Buchse wird in einem speziellen Verfahren bereits bei der Fertigung des Knopfes mit eingebettet, braucht somit zur Montage nicht eingelegt zu werden.

Ausführung

Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur -20°C bis +110 °C
  • schwarz, glänzend
  • Buchse Kunststoff Polyamid (PA), eingepresst

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 719.1 Schaltknöpfe Montage durch Aufschlagen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung
d3ht
15B 6122517
20B 8143121
26B 10174230
33B 10205437
33B 12205440
38B 14236850
41B 16258758

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,26 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 20911
Beschreibung: I.222/25-N6
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 719.1-15-B6GN 719.1-20-B8GN 719.1-26-B10GN 719.1-33-B10GN 719.1-33-B12GN 719.1-38-B14GN 719.1-41-B16