JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 719.1 Boutons de levier bombés De type poussoir

Photo

GN 719.1 Boutons de levier bombés, de type poussoir, plastique
Original design
code: I.222 N

Description du produit

Information

Les boutons de levier bombés GN 719.1 sont très souvent utilisés à la place des boules DIN 319 sur les interrupteurs, leviers de commande, etc. Les boutons de levier bombés sont satisfaisants par leur forme et aspect ergonomique.

En utilisant ces boutons champignon, il n'est pas nécessaire d'utiliser un arbre fileté.

Ces boutons sont montés au moyen d'un marteau en plastique pour les entraîner sur une extrémité d'arbre qui doit être arrondi ou chanfreiné de préférence (30°).

La douille en polyamide est intégrée lors du processus de fabrication et ne doit pas être insérée avant le montage.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • résistant aux températures jusqu'à 110 °C
  • noir, finition brillante

Douille en polyamide
intégrée


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 719.1 Boutons de levier bombés, de type poussoir, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage
d3ht
15B 6122517
20B 8143121
26B 10174230
33B 10205437
33B 12205440
38B 14236850
41B 16258758

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,90
plus TVA 0,36 €
brute 2,26 €
En stock
ELESA Code: 20911
Description: I.222/25-N6
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes