JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 720 Anschlagriegel mit 4 Raststellungen (4x90°)

Produktbild

GN 720 Anschlagriegel Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 720 Anschlagriegel Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 720 Anschlagriegel Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Anschlagriegel GN 720 werden z. B. als Anschlag eingesetzt und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Die innenliegende Kugel-Feder-Rastmechanik verfügt über 4 Raststellungen im Abstand von je 90°. Dank der Befestigung mittels der Senkschraube kann die Rastposition beliebig gewählt werden.

Der Riegel ist massiv ausgeführt, so daß er gegebenenfalls bearbeitet werden kann.

Die Senkschraube gehört zum Lieferumfang.

Ausführung

Riegel
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Rastmechanik
Edelstahl


Senkschraube DIN 7991
Edelstahl (A2)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 720 Anschlagriegel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage mit Senkschraube
Spalten ein-/ausblenden
rd1bd2d3l1l2l3l4Belastung
F max. in N
45M 61319912138,50,5500
65M 8182514141610,50,61000

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge r
Griffdurchmesser d1
Form

Farbe
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,77 €
brutto 17,33 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,08 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.