GN 720 Stop-lukot neljällä indeksointiasennolla (4x90º)

GN 720 Stop-lukot Väri: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Väri: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 720 -Stop-lukkoja voi käyttää vasteina ja ne ovat erittäin vakaita.

Sisäpuolen kuula-jousi -sulkumekanismilla on neljä sulkuasentoa 90º asteen etäisyydellä toisistaan. Uppokantaruuveja käyttävän pulttiasennuksen johdosta kiinnitysasennon voi valita vapaasti.

Salpa on kiinteä kappale ja se voidaan tarvittaessa koneistaa.

Uppokantaruuvi kuuluu osana toimitukseen.

Tekninen eritelmä

  • Salpa
    Sinkkivalu
    muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

  • Indeksointimekanismi
    Ruostumaton teräs

  • Uppokantaruuvi DIN 7991
    Ruostumaton teräs (A2)

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 720 Stop-lukot luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus uppokantaruuvilla
Näytä / piilota sarakkeet
rd1bd2d3l1l2l3l4Kuorma
F maks. N
45M 61319912138,50,5500
65M 8182514141610,50,61000

Koonti ja hinta

Pituus r
Kahvan läpimitta d1
Tyyppi

Väri
SR
SW
Pituus r
Kahvan läpimitta d1
Tyyppi

Väri
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,14
plus ALV 2,88 €
brutto 18,02 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,08 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,053 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 720-45-M6-A-SWGN 720-45-M6-A-SRGN 720-65-M8-A-SWGN 720-65-M8-A-SR