GN 720 Pestillos de tope con 4 posiciones de retención (4x90°)

Pestillos de tope GN 720: con 4 posiciones de retención (4x90°)
Color: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pestillos de tope GN 720 pueden utilizarse como topes y ofrecen una gran estabilidad.

El mecanismo de bloqueo interno con muelle de bola tiene 4 posiciones de retención, a una distancia de 90° entre sí. Gracias a la fijación con tornillo avellanado, se puede seleccionar la posición de retención libremente.

La pieza de pestillo es maciza y puede mecanizarse, si es necesario.

El tornillo avellanado se incluye como parte del suministro.

Especificación

  • Pieza de pestillo
    Zamac
    con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

  • Mecanismo de retención
    Acero inoxidable

  • Tornillo avellanado DIN 7991
    Acero inoxidable (A2)

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 720 Pestillos de tope Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje con tornillo avellanado
Mostrar / ocultar columnas
rd1bd2d3l1l2l3l4Carga
F máx. en N
45M 61319912138,50,5500
65M 8182514141610,50,61000

Estructura y precio

Longitud r
Diámetro del pomo d1
Tipo

Color
SR
SW
Longitud r
Diámetro del pomo d1
Tipo

Color
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,14
más IVA 2,88 €
bruto 18,02 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,08 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,053 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 720-45-M6-A-SWGN 720-45-M6-A-SRGN 720-65-M8-A-SWGN 720-65-M8-A-SR