JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.2 Federriegel Edelstahl, mit Anschraubflansch

Produktbild

GN 722.2 Federriegel, Edelstahl, mit Anschraubflansch Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
GN 722.2 Federriegel, Edelstahl, mit Anschraubflansch Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen GN 722.2 Federriegel, Edelstahl, mit Anschraubflansch Form: B - Riegelstellung parallel zu Befestigungsbohrungen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Federriegeln GN 722.2 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Die Edelstahl A4-Ausführung ist für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen vorgesehen.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.

Die Befestigung kann sehr flexibel gestaltet werden. Die Bohrungen mit Sechskant erlauben die Verwendung von Zylinderschrauben DIN 912 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934.

Ausführung

Führung
Edelstahl-FeingussA4 1.4408


Riegel
Edelstahl-FeingussA4 1.4408


Raststift
Edelstahl 1.4401


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.2 Federriegel, Edelstahl, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ARiegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
BRiegelstellung parallel zu Befestigungsbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
sd2 +0,2h1h2l1l2l3l4l5mswFederdruck in N ≈
Anfang
Ende
8206,17,51,5541435374834101435
10206,17,51,5541435374834101435
12206,17,51,5541435374834101435
14206,17,51,5541435374834101435
163010,1155832054558055172270
203010,1155832054558055172270

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,82 €
brutto 23,91 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,166 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900