JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.3 Federriegel Stahl, mit Anschraubflansch

Produktbild

GN 722.3 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: L - Rastkurve links liegend
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: L - Rastkurve links liegend
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 722.3 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: L - Rastkurve links liegend
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 722.3 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: L - Rastkurve links liegend
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert GN 722.3 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: R - Rastkurve rechts liegend
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 722.3 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: R - Rastkurve rechts liegend
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Federriegeln GN 722.3 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Die Ausführungen ZB und SW sind für Anwendungen im Stahlbau konzipiert.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung können Langlöcher oder Bohrungen mit Sechskant genutzt werden, die die Verwendung von Zylinderschrauben DIN 912 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934 ermöglichen.

Ausführung

Führung
Stahl-Feinguss

  • verzinkt, blau passiviertZBZB
  • verzinkt und kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Riegel
Stahlfeinguss
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.3 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LRastkurve links liegend
RRastkurve rechts liegend
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
s+0,3d2 +0,2h1h2h3k1k2k3l1l2l3l4l5mswFederdruck in N ≈
Anfang
Ende
8206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
10206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
12206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
14206,16,17,51,5107,51812541435374834101435
163010,110,115515143410832054558055172270
203010,110,115515143410832054558055172270

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s
Form


Oberfläche
SW
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,07 €
brutto 12,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,176 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 722.3-8-20-L-ZBGN 722.3-8-20-R-ZBGN 722.3-8-20-L-SWGN 722.3-8-20-R-SWGN 722.3-10-20-L-ZBGN 722.3-10-20-R-ZBGN 722.3-10-20-L-SWGN 722.3-10-20-R-SWGN 722.3-12-20-L-ZBGN 722.3-12-20-R-ZBGN 722.3-12-20-L-SWGN 722.3-12-20-R-SWGN 722.3-14-20-L-ZBGN 722.3-14-20-R-ZBGN 722.3-14-20-L-SWGN 722.3-14-20-R-SWGN 722.3-16-30-L-ZBGN 722.3-16-30-R-ZBGN 722.3-16-30-L-SWGN 722.3-16-30-R-SWGN 722.3-20-30-L-ZBGN 722.3-20-30-R-ZBGN 722.3-20-30-L-SWGN 722.3-20-30-R-SW