JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.5 Verriegelungen mit Griffschale mit Edelstahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel

Produktbild

GN 731.5 Verriegelungen mit Griffschale, mit Edelstahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VK - mit Vierkant
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
ELESA original design
code: PR-CH / LPR-SST
Form: VK - mit Vierkant
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
GN 731.5 Verriegelungen mit Griffschale, mit Edelstahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VK - mit Vierkant
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben GN 731.5 Verriegelungen mit Griffschale, mit Edelstahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben GN 731.5 Verriegelungen mit Griffschale, mit Edelstahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VDE - mit Doppelbart
Kennziffer: 2 - Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen mit Griffschale GN 731.5 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Türrahmen bewegt.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A1 bzw. A2 von 20 bis 26 mm abdecken. Die Riegellänge ist ebenso wählbar.

Die Angaben zur Belastbarkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt.

Die Verriegelungen mit Griffschale GN 731.5 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Ausführung

Gehäuse, Betätigungsbolzen
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarzgrau, RAL 7021, glänzendSGSG

Riegel, Scheibe, Schraube
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 731.5 Verriegelungen mit Griffschale, mit Edelstahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VKmit Vierkant
VDEmit Doppelbart

Kennziffer

1Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
2Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben
Spalten ein-/ausblenden
Riegelkröpfung zA1A2Riegelänge lF1
in N
F2
in N
0232320324636001500
3202645--36001500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form



Riegelkröpfung z
Riegelänge l
Kennziffer


Farbe
SG

Konstruktions- und Montagehinweise

MD731.2_MT-32214-1

  1. Die Ausnehmung in der Tür zum Einbau der Verriegelung mit Griffschale muss gemäß nebenstehender Skizze angefertigt werden.

Das Ausnehmungsmaß y ist in Abhängigkeit der Tür-Blechstärke auszuführen.Die entsprechenden Werte sind der Tabelle zu entnehmen.

Spalten ein-/ausblenden
Wandstärke sx +0,3y +0,1
0.7 ... 1.011030,5
> 1.0 ... 1.511030,7
> 1.5 ... 2.211031,7

  1. Die Ausnehmung vor dem Einpassen der Griffschale entgraten.

  2. Die Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen.

  3. Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,52 €
brutto 9,54 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.