JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 736.1 Zustellräder mit Skalieransatz Aluminium, schwarz eloxiert

Produktbild

GN 736.1 Zustellräder mit Skalieransatz Form: A - ohne Griff
Form: A - ohne Griff
GN 736.1 Zustellräder mit Skalieransatz Form: A - ohne Griff GN 736.1 Zustellräder mit Skalieransatz Form: D - mit drehbarem Zylinderknopf

Produktbeschreibung

Hinweis

Zustellräder GN 736.1 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Zylinderknopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Rändelkranz.

Die Spannzangen-Ausführung ermöglicht ein leichtes ,,Einstellen’’ von Zustellrädern mit Skala. Die Skala ist absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die ,,alufarbenen’’ Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Kennzeichen S) können diese Zustellräder mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung sind in einem übersichtliches Bestellschema dargestellt.

Preise für andere Skalierungen auf Anfrage!

Ausführung

Aluminium
schwarz eloxiert


Deckel
Kunststoff, hellgrau


Spannzange / Sechskantmutter
Messing


Drehbare Zylinderknöpfe GN 599.5

  • Kunststoff, Thermoplast
    schwarz, matt
  • Achsteil Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 736.1 Zustellräder mit Skalieransatz Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Zmit Spannzange

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Zylinderknopf
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
d3d4d5-0,5hl1l2l3rØ
Zylinderknopf
5210503739,5133,823171915,513
6210604749,5133,823172120,514

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung



Bohrungsdurchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,02 €
brutto 12,67 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,56 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.