GN 736.1 Volantini di regolazione Alluminio, con attacco per scala

GN 736.1 Volantini di regolazione, con attacco per scala Tipo: A - Senza impugnatura
Tipo: A - Senza impugnatura

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I volantini di regolazione GN 736.1 vengono utilizzati per operazioni di regolazione a coppia ridotta. La regolazione grossolana viene effettuata con l'impugnatura cilindrica (presa con le dita) seguita dalla regolazione di precisione con il bordo zigrinato della manopola.

Il modello con collare garantisce un montaggio affidabile sull'albero e allo stesso tempo facilita l’impostazione della ghiera graduata regolabile. La scala graduata è resistente all'usura e si legge facilmente grazie ai numeri incisi color alluminio a contrasto con la superficie anodizzata nera. Oltre alla scala standard (codice S), i volantini di regolazione possono essere forniti con qualsiasi tipo di graduazione.

Per maggiori dettagli sulle graduazioni disponibili, la sequenza e la posizione dei numeri e il tipo di scala, consultare "Come ordinare - Graduazioni".

Prezzi per scale su richiesta.

Specifiche

  • Alluminio
    nero anodizzato

  • Calottina
    Plastica, grigio chiaro

  • Collare / dado esagonale
    Ottone

  • Impugnature cilindriche girevoli GN 599.5
    • Plastica, tecnopolimero
      nero, finitura matt
    • Albero di comando
      Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 736.1 Volantini di regolazione, con attacco per scala disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9
ZCon collare

Tipo

ASenza impugnatura
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8
Foro alesato
d3d4d5-0,5hl1l2l3rØ
Impugnatura
5210503739,5133,823171915,513
6210604749,5133,823172120,514

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Codice foro alesato



Diametro foro alesato d2
Tipo


Specifiche

Diametro volantino d1
Codice foro alesato



Diametro foro alesato d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,66
più IVA 2,22 €
lordo 13,88 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,56 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 736.1-52-B10-AGN 736.1-52-K10-AGN 736.1-52-Z10-AGN 736.1-52-B10-DGN 736.1-52-K10-DGN 736.1-52-Z10-DGN 736.1-62-B10-AGN 736.1-62-K10-AGN 736.1-62-Z10-AGN 736.1-62-B10-DGN 736.1-62-K10-DGN 736.1-62-Z10-D