JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 743.8 Ölschaugläser mit kegeligem Gewinde Messing, bis 180 °C

Produktbild

GN 743.8 Ölschaugläser mit kegeligem Gewinde, Messing / Sicherheitsglas (ESG) Form: A - mit Reflektor
Form: A - mit Reflektor
GN 743.8 Ölschaugläser mit kegeligem Gewinde, Messing / Sicherheitsglas (ESG) Form: A - mit Reflektor GN 743.8 Ölschaugläser mit kegeligem Gewinde, Messing / Sicherheitsglas (ESG) Form: B - ohne Reflektor

Produktbeschreibung

Hinweis

Das kegelige Gewinde der Ölschaugläser GN 743.8 ermöglicht eine metallische Dichtung. Beim Anziehen verklemmt sich das keglige Außengewinde R mit dem entsprechenden zylindrischen Innengewinde Rp.

Bei der Bezugsebene a hat das R-Außengewinde die gleichen Gewindedurchmesser wie das Rp-Innengewinde, sodass es sich bis a von Hand einschrauben lässt. Der Kraftanzug mittels Werkzeug vergrößert die Einschraublänge und dichtet die Verschraubung ab. Zusätzlich wird in der Regel ein Dichtmittel (Hanf oder Teflonband) verwendet. Das R-Gewinde ist „aufgeraut“, sodass sich das Dichtmittel beim Einschrauben nicht verschiebt.

Ausführung

Gehäuse
Messing
CuZn40Pb2


Reflektor
Thermoplast (Polysulfon)


Sichtscheibe
Sicherheitsglas (ESG)
temperaturbeständig bis 180 °C


O-Ring
Gummi FPM (Viton®)
Kennung durch nicht schwarze
Einfärbung der Dichtung


RoHS

Auf Anfrage

O-Ringe aus EPDM

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 743.8 Ölschaugläser mit kegeligem Gewinde, Messing / Sicherheitsglas (ESG) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Außengewinde
kegelig
a
Bezugs-
ebene
d3
bei a
d4
Innengewinde
zylindrisch


kegelig
el1l2l3
nutzbare
Gewindelänge
p
Gewinde-
steigung
s
11R 3/86,416,7Rp 3/8-2213610,11,3419
113/8 NPT6,117,1-3/8 NPT22156-1,4119,1
14R 1/28,221Rp 1/2-27,517713,21,8124
141/2 NPT8,121,2-1/2 NPT27,5167-1,8123,8
18R 3/49,526,4Rp 3/4-3118814,51,8127
183/4 NPT8,626,6-3/4 NPT33188-1,8128,6
24R 110,433,2Rp 1-40,521916,82,336
241 NPT10,233,7-1 NPT41,5228-2,2134,9
32R 1 1/412,742Rp 1 1/4-5324919,12,346
321 1/4 NPT10,742,2-1 1/4 NPT51,5239-2,2144,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,27 €
brutto 7,96 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,32 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089