JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 743.8 Indicateurs de niveau d'huile avec filetage conique Laiton/verre naturel, jusqu'à 180 °C

Photo

GN 743.8 Indicateurs de niveau d'huile avec filetage conique Type: A - avec réflecteur
Type: A - avec réflecteur
GN 743.8 Indicateurs de niveau d'huile avec filetage conique Type: A - avec réflecteur GN 743.8 Indicateurs de niveau d'huile avec filetage conique Type: B - sans réflecteur

Description du produit

Information

Le filetage conique des indicateurs de niveau d'huile GN 743.8 rend l'étanchéité métallique possible. En serrant le filetage conique mâle R, il se bloque avec le filetage cylindrique femelle Rp approprié.

Selon le plan de référence a, le filetage mâle R a le même diamètre que le filetage femelle Rp, de sorte que l'indicateur peut être vissé à la main. Un serrage fort à l'aide d'un outil permet d'augmenter la profondeur de pénétration et de sceller le vissage. De plus, un produit d'étanchéité (bande de chanvre ou de téflon) est généralement utilisé. Le filetage R est "rendu rugueux", afin que le produit d'étanchéité ne se déplace pas lors du vissage.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 743.8 peuvent également servir dans les réservoirs pressurisés. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles.

Spécifications

Corps
Laiton
CuZn40Pb2


Réflecteur
Technopolymère (Polysulfon)


Indicateur
Verre ESG
résistant aux températures jusqu'à 180 °C


Joint torique
Caoutchouc FPM (Viton®)
Identification par finition non noire du joint


RoHS

Sur demande

Joints EPDM

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 743.8 Indicateurs de niveau d'huile avec filetage conique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec réflecteur
Bsans réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage mâle
conique
a
Plan
de référence
d3
à un/e
d4
Filetage femelle
cylindrique


conique
el1l2l3
Utilisable
longueur du filetage
p
Filetage
pas
s
11R 3/86,416,7Rp 3/8-2213610,11,3419
113/8 NPT6,117,1-3/8 NPT22156-1,4119,1
14R 1/28,221Rp 1/2-27,517713,21,8124
141/2 NPT8,121,2-1/2 NPT27,5167-1,8123,8
18R 3/49,526,4Rp 3/4-3118814,51,8127
183/4 NPT8,626,6-3/4 NPT33188-1,8128,6
24R 110,433,2Rp 1-40,521916,82,336
241 NPT10,233,7-1 NPT41,5228-2,2134,9
32R 1 1/412,742Rp 1 1/4-5324919,12,346
321 1/4 NPT10,742,2-1 1/4 NPT51,5239-2,2144,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,69
plus TVA 1,27 €
brute 7,96 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,32 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes