GN 743.8 Öljysilmät kartiokierteellä, messinki, enintään 180 ºC

Öljysilmät GN 743.8: kartiokierteellä, messinki, enintään 180 ºC
Tyyppi: A - kontrastipinnalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 743.8 -öljysilmien kartiokierteellä saadaan aikaan metallinen tiiviste. Kun kartiomallista ulkokierrettä R kiristetään, se lukitsee itsensä vastaavaan lieriömäiseen Rp-sisäkierteeseen.

Nollatasolla ulkokierteellä R on sama kierteen läpimitta kuin Rp-sisäkierteellä, joten se voidaan ruuvata sisään käsin. Työkalun avulla suoritettu voimakas kiristys lisää kytkeytymispituutta ja sulkee ruuviliitoksen tiiviisti. Lisäksi tavallisesti käytetään tiivistysainetta (hamppu- tai teflonnauhaa). R-kierre on “karkeapintainen”, joten tiivistysaine ei liiku sisään kierrettäessä.

GN 743.8 -öljysilmiä voi käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Enimmäispainetta koskevat testit ovat saatavissa.

Tekninen eritelmä

Runko
Messinki
CuZn40Pb2


Kontrastipinta
Teknopolymeeri (polysulfoni)


Tarkistuslasi
Turvalasi (ESG)
lämpötilankestävyys enintään 180 ºC


O-rengas
Kumi FPM (Viton®)
Tunnistetaan siitä, että tiivisteessä ei ole mustaa pintaa


RoHS

Tilauksesta

EPDM-tiivisteet

Piilota tekninen piirros
GN 743.8 Öljysilmät kartiokierteellä, messinki / turvalasi (ESG) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akontrastipinnalla
Bilman kontrastipintaa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Ulkokierre
kartiomainen
a
Nolla-
taso
d3
tasolla
d4
Sisäkierre
lieriömäinen


kartiomainen
el1l2l3
Käytettävissä seuraaville
kierteen pituuksille
p
Kierre
nousu
s
11R 3/86,416,7Rp 3/8-2213610,11,3419
113/8 NPT6,117,1-3/8 NPT22156-1,4119,1
14R 1/28,221Rp 1/2-27,517713,21,8124
141/2 NPT8,121,2-1/2 NPT27,5167-1,8123,8
18R 3/49,526,4Rp 3/4-3118814,51,8127
183/4 NPT8,626,6-3/4 NPT33188-1,8128,6
24R 110,433,2Rp 1-40,521916,82,336
241 NPT10,233,7-1 NPT41,5228-2,2134,9
32R 1 1/412,742Rp 1 1/4-5324919,12,346
321 1/4 NPT10,742,2-1 1/4 NPT51,5239-2,2144,5

Koonti ja hinta

Tarkastuslasi d1
Kierre d2
Tyyppi


Tarkastuslasi d1
Kierre d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,91
plus ALV 1,31 €
brutto 8,22 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,32 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089