GN 743.8 Visores de nivel de aceite con rosca cónica Latón / vidrio natural, hasta 180 °C

Visores de nivel de aceite con rosca cónica GN 743.8: Latón / vidrio natural, hasta 180 °C
Tipo: A - con reflector

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La rosca cónica de los visores de nivel de aceite GN 743.8 hace posible un sellado metálico. Al apretar la rosca cónica macho R, se bloquea con la rosca cilíndrica hembra Rp correspondiente.

Con el plano de referencia "a", la rosca macho R tiene el mismo diámetro que la rosca hembra Rp, por lo que se puede atornillar a mano. El apriete fuerte con herramienta aumenta la longitud del acoplamiento y sella la conexión roscada. Además, se suele utilizar un sellador (banda de cáñamo o teflón). La rosca R se "hace rugosa", de modo que el sellador no se desplaza durante el apriete.

Los visores de nivel de aceite GN 743.8 también se pueden usar en depósitos a presión. Están disponibles pruebas de presión máxima.

Especificación

Carcasa
Latón
CuZn40Pb2


Reflector
Tecnopolímero (polisulfona)


Visor
Vidrio ESG
resistente a temperaturas de hasta 180 °C


Junta tórica
Caucho FPM (Viton®)
Se identifica porque el acabado del sello no es negro


RoHS

Bajo pedido

Sellos de EPDM

Ocultar dibujo técnico
GN 743.8 Visores de nivel de aceite con rosca cónica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon reflector
Bsin reflector
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca macho
cónica
a
Plano
de referencia
d3
en "a"
d4
Rosca hembra
cilíndrica


cónica
el1l2l3
Longitud
de rosca utilizable
p
Paso
de rosca
s
11R 3/86,416,7Rp 3/8-2213610,11,3419
113/8 NPT6,117,1-3/8 NPT22156-1,4119,1
14R 1/28,221Rp 1/2-27,517713,21,8124
141/2 NPT8,121,2-1/2 NPT27,5167-1,8123,8
18R 3/49,526,4Rp 3/4-3118814,51,8127
183/4 NPT8,626,6-3/4 NPT33188-1,8128,6
24R 110,433,2Rp 1-40,521916,82,336
241 NPT10,233,7-1 NPT41,5228-2,2134,9
32R 1 1/412,742Rp 1 1/4-5324919,12,346
321 1/4 NPT10,742,2-1 1/4 NPT51,5239-2,2144,5

Estructura y precio

Visor d1
Rosca d2
Tipo


Visor d1
Rosca d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,91
más IVA 1,31 €
bruto 8,22 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,32 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,018 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089