JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753 Laufrollen Kunststoff

Produktbild

GN 753 Laufrollen, Kunststoff Form: KF - keilförmig
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Außengewinde
Form: KF - keilförmig
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Außengewinde
GN 753 Laufrollen, Kunststoff Form: KF - keilförmig
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Außengewinde GN 753 Laufrollen, Kunststoff Form: KF - keilförmig
Kennziffer: 1 - mit Bohrung GN 753 Laufrollen, Kunststoff Form: KR - kreisrund (O-Ring)
Kennziffer: 1 - mit Bohrung GN 753 Laufrollen, Kunststoff Form: KR - kreisrund (O-Ring)
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Außengewinde GN 753 Laufrollen, Kunststoff Form: KV - konvex
Kennziffer: 1 - mit Bohrung GN 753 Laufrollen, Kunststoff Form: ZL - zylindrisch
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Außengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Laufrollen GN 753 eignen sich zum Führen, Lagern oder Tragen von kleineren Lasten. Außerdem können mit ihnen individuelle Laufrollenführungen erstellt werden.

Bei der in der Tabelle angegebenen radialen Belastbarkeit erreichen die Laufrollen eine Laufleistung von mindestens einer Million Umdrehungen. Ein Einsatz der Laufrollen unter axialer Belastung sollte generell vermieden werden.

Ausführung

  • Außenring
    Kunststoff, Polyacetal (POM)
    Einsatztemperatur: 0°... 40 °C

  • Innenring / Kugeln
    Stahl, blank

  • Gewindezapfen
    Stahl, verzinkt

  • O-Ring
    Gummi NBR (Perbunan®)
    70 Shore A

RoHS

Zubehör

Befestigungselemente GN 753.2 (für Laufrollen)

Auf Anfrage

Laufrollen mit Nietzapfen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 753 Laufrollen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ZLzylindrisch
KVkonvex
KFkeilförmig
KKkonkav
KRkreisrund (O-Ring)

Kennziffer

1mit Bohrung
2Bolzen mit Außengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung
Form ZL


Form KV
Form KK
Form KF
Form KR
d3
Gewinde
d4

Form ZL


Form KV
Form KK
Form KF
Form KR
d5d6d7d8br1r2r3Belastbarkeit radial
in N bei max. 300 U/min.
Form ZL


Form KV


Form KK
Form KF
Form KR
19B 5B 5M 68,28,21717243,5651,750,6494939
19B 6--8,2-----6---49--
22B 6B 6M 69,59,519,219295752,50,6196196156
22B 8--11-----7---196--
26B 6B 6M 69,59,523,223335752,50,6196196156
26B 10--13-----8---196--

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Bohrung d2
Gewinde d3
Form





Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,51 €
brutto 3,20 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 753-19-M6-ZL-2GN 753-19-M6-KV-2GN 753-19-M6-KF-2GN 753-19-M6-KK-2GN 753-19-M6-KR-2GN 753-19-B5-ZL-1GN 753-19-B5-KV-1GN 753-19-B5-KF-1GN 753-19-B5-KK-1GN 753-19-B5-KR-1GN 753-19-B6-ZL-1GN 753-22-M6-ZL-2GN 753-22-M6-KV-2GN 753-22-M6-KF-2GN 753-22-M6-KK-2GN 753-22-M6-KR-2GN 753-22-B6-ZL-1GN 753-22-B6-KV-1GN 753-22-B6-KF-1GN 753-22-B6-KK-1GN 753-22-B6-KR-1GN 753-22-B8-ZL-1GN 753-26-M6-ZL-2GN 753-26-M6-KV-2GN 753-26-M6-KF-2GN 753-26-M6-KK-2GN 753-26-M6-KR-2GN 753-26-B6-ZL-1GN 753-26-B6-KV-1GN 753-26-B6-KF-1GN 753-26-B6-KK-1GN 753-26-B6-KR-1GN 753-26-B10-ZL-1