JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 764 Belüftungsdeckel Stahlblech, mit Filter, mit Doppelventil

Produktbild

GN 764 Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil Bildvariante: G - Gewinde
ELESA original design
code: SMN./SMW.
Bildvariante: G - Gewinde
GN 764 Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil Bildvariante: G - Gewinde GN 764 Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil Bildvariante: BA - Bajonett GN 764 Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil Bildvariante: NPT - Gewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 764 mit Doppelventil (Form FD) sind in der Funktionsbeschreibung erklärt.

Bei Ausführung mit Bajonett und Einfüllsieb gehören die sechs Schlitzschrauben M5 x 10 zum Lieferumfang.

Ausführung

Stahl (Stahlblech)

  • Deckel verchromt
  • sonstige Stahlteile verzinkt

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Luftfilter PU-Schaum
Polyurethan

  • Filterfeinheit 40 µm
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Druckfeder
Edelstahl


RoHS

Auf Anfrage

Form FD mit anderem Öffnungsdruck
Gewindeausführung mit Ölmessstab

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 764 Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Fmit Filter
FDmit Filter und Doppelventil (nur d1 = 81)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde

Bajonett
d3d4d5d6l1l2l3l4l5l6swÖffnungsdruck
in mbar
Form FD
47G 1/41/4 NPTBA75240271055135136617-
81G 3/43/4 NPTBA1783724916127042178030350

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d2
Bajonett d2
Form


Funktionsbeschreibung

764

Belüftungsdeckel GN 764 mit Doppelventil werden eingesetzt, wenn der Ölbehälter in der Regel unter Druck steht, bei Unterdruck (sinkendem Flüssigkeitsstand) jedoch Luft von außen nachströmen muss.

Dies wird mit der Kombination von zwei Ventilen (Rück-schlag-/Bypassventil) erreicht. Das Einlassventil ermöglicht den Luftzutritt bei einem Unterdruck ab 30 mbar. Das zweite Ventil öffnet erst bei einem Überdruck > 350 mbar.
Der Luftfilter verhindert die Verschmutzung des Öles von außen (Staub). Er besteht aus PU-Schaum mit einer Filterfeinheit von 40 µm.
Durch den Überdruck im Behälter wird erreicht, dass das Luftvolumen, das aufgrund des schwankenden Flüssigkeitsstandes nachströmt oder entweicht, klein gehalten wird. Dadurch wird der Filter weniger verschmutzt, seine Standzeit insbesondere bei staubhaltiger Umgebung wesentlich erhöht.
Außerdem wirkt sich ein unter Druck stehender Behälter vorteilhaft auf die Funktion der Pumpe aus und verhindert die Schaumbildung.
Durch die Ventil-Abdichtung ist gewährleistet, dass kein Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl oder während des Transportes.

Sketch GN 764 air flow rate

Luftdurchsatz [l/min.] in Abhängigkeit von der Druckdifferenz Δp [mbar] Behälter / Außenbereich (Ausführung mit Filter).

Sketch GN 764 pressure curve

Druckverlauf Δp [mbar] im Behälter in Abhängigkeit vom Luftdurchsatz [l/min.] bei Ventilöffnungsdruck 350 mbar (Ausführung mit Filter und Doppelventil).

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,43 €
brutto 15,21 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 156833
Beschreibung: SMN.46-1/4-F40
Gewicht: 0,057 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.