JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 784 Kugelgelenke Aluminium

Produktbild

GN 784 Kugelgelenke, Aluminium Form: A - Kugel mit Innengewinde
Kennziffer: 2 - Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant
Form: A - Kugel mit Innengewinde
Kennziffer: 2 - Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant
GN 784 Kugelgelenke, Aluminium Form: A - Kugel mit Innengewinde
Kennziffer: 2 - Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant GN 784 Kugelgelenke, Aluminium Form: A - Kugel mit Innengewinde
Kennziffer: 1 - Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel GN 784 Kugelgelenke, Aluminium Form: B - Kugel mit Außengewinde
Kennziffer: 1 - Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel GN 784 Kugelgelenke, Aluminium Form: B - Kugel mit Außengewinde
Kennziffer: 2 - Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelgelenke GN 784 ermöglichen eine präzise und stufenlose Verstellung um den Kugeldrehpunkt innerhalb des Schwenkbereichs. Dies ist z.B. beim Justieren von Scannern, Kameras, Beleuchtung oder Monitoren besonders vorteilhaft.

Dank der effizienten Klemmmechanik werden bereits bei kleinen Anzugsdrehmomenten der Klemmschraube verhältnismäßig große Klemmkräfte an der Kugel erzeugt. Mit den Klemmhebeln (Kennziffer 1) können diese leicht aufgebracht werden.

Befestigen lässt sich das Kugelgelenk per Innengewinde d5 von unten oder zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen Flansch GN 784.1 über drei Durchgangsbohrungen von oben. Zum anwendungsseitigen Anschluss stehen an der Kugel bei Form A Innen- oder bei Form B unterschiedliche Außengewinde zur Verfügung.

Um die hohen Haltedrehmomente dauerhaft zu erreichen, müssen die Kontaktflächen an der Kugel frei von Schmierstoffen gehalten werden. Ein Überschreiten der empfohlenen Anzugsdrehmomente steigert das Haltedrehmoment, kann aber zu erhöhtem Verschleiß der Klemmmechanik führen.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium
eloxiert, schwarzELS


Boden, Kugel
Aluminium, blank


Verstellbarer Klemmhebel (Kennziffer 1)
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt
Schraubeneinsatz und Halteschraube
Edelstahl 1.4305


Gewindestift (Kennziffer 2)
Edelstahl 1.4301


RoHS

Zubehör

Flansche GN 784.1

Auf Anfrage

Klemmung mit Kreuzgriffschrauben DIN 6335

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 784 Kugelgelenke, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKugel mit Innengewinde
BKugel mit Außengewinde

Kennziffer

1Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel
2Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant
Spalten ein-/ausblenden
d1d2*
Form A
r1
Form A
d3*
Form A

Form A
Zollgewinde
r2
Form A
d4
Form B

Form B
Zollgewinde
r1
Form B
l1
Form B
23M 417,3M 5-24,8M 5-17,38
23---1/4 (= 1/4-20)24,8M 61/4 (= 1/4-20)17,310
31M 521,5M 61/4 (= 1/4-20)32,5M 61/4 (= 1/4-20)21,510
31----32,5M 8-21,512
39M 525,5M 6-36,2M 6-25,510
39--M 83/8 (= 3/8-16)40,5M 83/8 (= 3/8-16)25,512
49M 830,8-3/8 (= 3/8-16)44,8M 83/8 (= 3/8-16)30,812
49--M 10-51,8M 10-30,815
Spalten ein-/ausblenden
d1d5*d6d7d8h1h2h3kl2msw1sw2empfohlenes
Anzugs-
drehmoment
der Klemmung
(Kennziffer)
in Nm ≈
resultierendes
Haltedreh-
moment
an der Kugel
in Nm ≈
23M 514112,526,621,710,63222792,51.54.5
23M 514112,526,621,710,63222792,51.54.5
31M 618143,535,529,614,9362291232.56.5
31M 618143,535,529,614,9362291232.56.5
39M 824154,54537,218,9443012134416
39M 824154,54537,218,9443012134416
49M 82819,54,55646,124493016174420
49M 82819,54,55646,124493016174420
* Die nutzbare Gewindetiefe bei d2 / d3 / d5 beträgt bei metrischen Gewinden 1,5 x und bei Zollgewinden 1,2 x Gewindedurchmesser

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Gewinde d2 (Form A)
Gewinde d3 (Form A)
Gewinde d3 (Form A)
Gewinde d4 (Form B)
Gewinde d4 (Form B)
Form


Kennziffer


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,75 €
brutto 36,01 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84831050