GN 784 Kääntyvät pallonivelet Alumiini

GN 784 Kääntyvät pallonivelet, alumiini Tyyppi: A - Pallo sisäkierteellä
Tunnistenro.: 2 - Kiinnitys kiristysruuvilla
Tyyppi: A - Pallo sisäkierteellä
Tunnistenro.: 2 - Kiinnitys kiristysruuvilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kääntyvillä pallonivelillä GN 784 voidaan pallon tappia säätää tarkasti ja vaihtelevasti kääntöalueen puitteissa. Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun säädetään skannereita, kameroita, valaistusta, näyttöpäätteitä jne.

Tehokkaan kiristysmekanismin ansiosta tarvitaan vain vähäinen lukitusruuvin momentti, jolla saavutetaan suhteellisen voimakas palloon kohdistuva kiinnityspaine. Voiman kohdistaminen tapahtuu helposti lukitusvivulla (tunnistenro 1).

Pallonivel voidaan asentaa alapuolelta dºº5ºº sisäkierteellä tai yläpuolelta lisävarusteena saatavalla GN 784.1 -laipalla sen kolmen läpireiän avulla.

Jos halutaan pysyvä korkea pysäytysmomentti, pallon kosketuspinnat tulee pitää puhtaina rasvasta. Suositeltujen kiristysmomenttien ylittäminen lisää pallonivelen kiinnittymisvoimaa sen ääriasennoissa, mutta se saattaa aiheuttaa ylimääräistä kulumista ja mahdollisesti kiinnitysmekanismin toimintavian.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini
Anodisoitu mustaELS


Aluslevy, pallo
Alumiini, paljas


Säädettävä lukitusvipu
(Tunnistenro. 1)

  • Sinkkivalu
    muovipinnoitettu
    hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
  • Kierretappi ja pidikeruuvi
    Ruostumaton teräs AISI 303

Kiristysruuvi (tunnistenro. 2)
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Lisävaruste

Laipat GN 784.1

Tilauksesta

Kiristäminen ristinupilla DIN 6335

Piilota tekninen piirros
GN 784 Kääntyvät pallonivelet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

APallo sisäkierteellä
BPallo ulkokierteellä

Tunnistenro.

1Kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla
2Kiinnitys kiristysruuvilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2*
Tyyppi A
r1
Tyyppi A
d3*
Tyyppi A

Tyyppi A
tuumakierre
r2
Tyyppi A
d4
Tyyppi B

Tyyppi B
tuumakierre
r1
Tyyppi B
l1
Tyyppi B
23M 417,3M 5-24,8M 5-17,38
23---1/4 (= 1/4-20)24,8M 61/4 (= 1/4-20)17,310
31M 521,5M 61/4 (= 1/4-20)32,5M 61/4 (= 1/4-20)21,510
31----32,5M 8-21,512
39M 525,5M 6-36,2M 6-25,510
39--M 83/8 (= 3/8-16)40,5M 83/8 (= 3/8-16)25,512
49M 830,8-3/8 (= 3/8-16)44,8M 83/8 (= 3/8-16)30,812
49--M 10-51,8M 10-30,815
Näytä / piilota sarakkeet
d1d5*d6d7d8h1h2h3kl2mA/F1A/F2suositeltu
kiristysmomentti
kiristykselle
(Tunnistenro.) Nm ≈
saavutettu
pysäytysmomentti
pallolle
Nm ≈
23M 514112,526,621,710,63222792,51.54.5
23M 514112,526,621,710,63222792,51.54.5
31M 618143,535,529,614,9362291232.56.5
31M 618143,535,529,614,9362291232.56.5
39M 824154,54537,218,9443012134416
39M 824154,54537,218,9443012134416
49M 82819,54,55646,124493016174420
49M 82819,54,55646,124493016174420
* Käytettävä kierteen syvyys d2 / d3 / d5:lle on 1.5x kierteen läpimitta metrisissä kierteissä ja 1.2x kierteen läpimitta tuumiin perustuvissa kierteissä.

Koonti ja hinta

d1
Kierre d2 (tyyppi A)
Kierre d3 (tyyppi A)
Kierre d3 (tyyppi A)
Kierre d4 (tyyppi B)
Kierre d4 (tyyppi B)
Tyyppi


Tunnistenro.


Pinta
d1
Kierre d2 (tyyppi A)
Kierre d3 (tyyppi A)
Kierre d3 (tyyppi A)
Kierre d4 (tyyppi B)
Kierre d4 (tyyppi B)
Tyyppi


Tunnistenro.


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
31,77
plus ALV 6,04 €
brutto 37,81 €
Varastossa
Paino: 0,028 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84831050
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.