GN 487 Kugelgelenk-Klemmhalter Aluminium

Kugelgelenk-Klemmhalter GN 487: Aluminium
Form: Q - mit Querbohrung
Kennzeichen: I - Kugelstück mit Innengewinde
Kennziffer: 1 - Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel
Oberfläche: ES - eloxiert, schwarz

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Kugelgelenk-Klemmhalter GN 487 ermöglichen eine präzise und stufenlose Verstellung um den Kugeldrehpunkt innerhalb des Schwenkbereichs. Dadurch lassen sich z. B. Scanner, Kameras oder Beleuchtungen einfach einstellen und justieren.

Dank der effizienten Klemmmechanik werden bereits bei kleinen Anzugsdrehmomenten der Klemmung verhältnismäßig große Klemmkräfte an der Kugel erzeugt. Zum erneuten Verstellen des Gelenks, muss die Klemmung komplett gelöst werden. Mit dem Klemmhebel (Kennziffer 1) kann die Klemmmechanik werkzeuglos und leicht bedient werden.

Um die hohen Haltedrehmomente dauerhaft zu erreichen, müssen die Kontaktflächen an der Kugel frei von Schmierstoffen gehalten werden. Ein Überschreiten der empfohlenen Anzugsdrehmomente erhöht das Haltedrehmoment, kann aber zu erhöhtem Verschleiß der Klemmmechanik führen.

Ausführung

  • Gehäuse / Klemmstück
    Aluminium
    • eloxiert, naturfarbenELEL
    • eloxiert, schwarzESES

  • Kugelstück
    Aluminium, blank

  • Verstellbarer Klemmhebel (Kennziffer 1)
    • Zink-Druckguss
      kunststoffbeschichtet
      silber, RAL 9006, strukturmatt
    • Schraubeneinsatz und Halteschraube
      Edelstahl 1.4305

  • Gewindestift (Kennziffer 2)
    Edelstahl 1.4301

  • Zylinderschraube DIN 912 (Form Q)
    Edelstahl 1.4301

  • Gewindestift DIN 913 (Form A)
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

Haltestangen / Halterohre GN 480.1

Auf Anfrage

Kugelstücke mit anderen Gewindegrößen und Zollgewinde (analog Kugelgelenke GN 784)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 487 Kugelgelenk-Klemmhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Qmit Querbohrung
Amit Axialbohrung
Wmit Welle

Kennzeichen

IKugelstück mit Innengewinde
SKugelstück mit Außengewinde

Kennziffer

1Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel
2Klemmung mit Gewindestift
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A
Form Q
d2
Form W
d3d4d5d6d7kl1l2l3l4l5l6l7l8l9
B 1010M 51114M 5M 5208223711,55315,542,51727,5
B 1212M 51114M 5M 5208223711,55416,543,51927,5
B 1515M 61418M 6M 62510224114,567,62055,12135,1
B 1616M 61418M 6M 62510224114,567,62055,62435,1
B 2020M 81524M 6M 63012305018,68122672644
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A
Form Q
d2
Form W
m1m2m3r1r2sswt1
min.
t2empfohlenes
Anzugsdrehmoment
der Klemmung
(Kennziffer) in Nm ≈
resultierendes
Haltedremoment
an der Kugel
in Nm ≈
B 101032,737,722,717,324,8898101.54.5
B 121232,738,722,717,324,81098121.54.5
B 151541,849,329,321,532,5121210152.56.5
B 161641,849,829,321,532,5-1210162.56.5
B 202051,359,336,330,836,5161312162.510

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1 (Form A / Form Q)
Welle d2 (Form W)
Form



Gewinde d3
Kennzeichen


Kennziffer


Oberfläche
EL
ES
Bohrung d1 (Form A / Form Q)
Welle d2 (Form W)
Form



Gewinde d3
Kennzeichen


Kennziffer


Oberfläche
EL
ES

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
38,36
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,29 €
brutto 45,65 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,25 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,066 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 487-B10-Q-M5-I-1-ELGN 487-B10-A-M5-I-1-ELGN 487-B10-Q-M5-S-1-ELGN 487-B10-A-M5-S-1-ELGN 487-B10-Q-M5-I-2-ELGN 487-B10-A-M5-I-2-ELGN 487-B10-Q-M5-S-2-ELGN 487-B10-A-M5-S-2-ELGN 487-B10-Q-M5-I-1-ESGN 487-B10-A-M5-I-1-ESGN 487-B10-Q-M5-S-1-ESGN 487-B10-A-M5-S-1-ESGN 487-B10-Q-M5-I-2-ESGN 487-B10-A-M5-I-2-ESGN 487-B10-Q-M5-S-2-ESGN 487-B10-A-M5-S-2-ESGN 487-10-W-M5-I-1-ELGN 487-10-W-M5-S-1-ELGN 487-10-W-M5-I-2-ELGN 487-10-W-M5-S-2-ELGN 487-10-W-M5-I-1-ESGN 487-10-W-M5-S-1-ESGN 487-10-W-M5-I-2-ESGN 487-10-W-M5-S-2-ESGN 487-B12-Q-M5-I-1-ELGN 487-B12-A-M5-I-1-ELGN 487-B12-Q-M5-S-1-ELGN 487-B12-A-M5-S-1-ELGN 487-B12-Q-M5-I-2-ELGN 487-B12-A-M5-I-2-ELGN 487-B12-Q-M5-S-2-ELGN 487-B12-A-M5-S-2-ELGN 487-B12-Q-M5-I-1-ESGN 487-B12-A-M5-I-1-ESGN 487-B12-Q-M5-S-1-ESGN 487-B12-A-M5-S-1-ESGN 487-B12-Q-M5-I-2-ESGN 487-B12-A-M5-I-2-ESGN 487-B12-Q-M5-S-2-ESGN 487-B12-A-M5-S-2-ESGN 487-12-W-M5-I-1-ELGN 487-12-W-M5-S-1-ELGN 487-12-W-M5-I-2-ELGN 487-12-W-M5-S-2-ELGN 487-12-W-M5-I-1-ESGN 487-12-W-M5-S-1-ESGN 487-12-W-M5-I-2-ESGN 487-12-W-M5-S-2-ESGN 487-B15-Q-M6-I-1-ELGN 487-B15-A-M6-I-1-ELGN 487-B15-Q-M6-S-1-ELGN 487-B15-A-M6-S-1-ELGN 487-B15-Q-M6-I-2-ELGN 487-B15-A-M6-I-2-ELGN 487-B15-Q-M6-S-2-ELGN 487-B15-A-M6-S-2-ELGN 487-B15-Q-M6-I-1-ESGN 487-B15-A-M6-I-1-ESGN 487-B15-Q-M6-S-1-ESGN 487-B15-A-M6-S-1-ESGN 487-B15-Q-M6-I-2-ESGN 487-B15-A-M6-I-2-ESGN 487-B15-Q-M6-S-2-ESGN 487-B15-A-M6-S-2-ESGN 487-15-W-M6-I-1-ELGN 487-15-W-M6-S-1-ELGN 487-15-W-M6-I-2-ELGN 487-15-W-M6-S-2-ELGN 487-15-W-M6-I-1-ESGN 487-15-W-M6-S-1-ESGN 487-15-W-M6-I-2-ESGN 487-15-W-M6-S-2-ESGN 487-B16-Q-M6-I-1-ELGN 487-B16-A-M6-I-1-ELGN 487-B16-Q-M6-S-1-ELGN 487-B16-A-M6-S-1-ELGN 487-B16-Q-M6-I-2-ELGN 487-B16-A-M6-I-2-ELGN 487-B16-Q-M6-S-2-ELGN 487-B16-A-M6-S-2-ELGN 487-B16-Q-M6-I-1-ESGN 487-B16-A-M6-I-1-ESGN 487-B16-Q-M6-S-1-ESGN 487-B16-A-M6-S-1-ESGN 487-B16-Q-M6-I-2-ESGN 487-B16-A-M6-I-2-ESGN 487-B16-Q-M6-S-2-ESGN 487-B16-A-M6-S-2-ESGN 487-16-W-M6-I-1-ELGN 487-16-W-M6-S-1-ELGN 487-16-W-M6-I-2-ELGN 487-16-W-M6-S-2-ELGN 487-16-W-M6-I-1-ESGN 487-16-W-M6-S-1-ESGN 487-16-W-M6-I-2-ESGN 487-16-W-M6-S-2-ESGN 487-B20-Q-M8-I-1-ELGN 487-B20-A-M8-I-1-ELGN 487-B20-Q-M8-S-1-ELGN 487-B20-A-M8-S-1-ELGN 487-B20-Q-M8-I-2-ELGN 487-B20-A-M8-I-2-ELGN 487-B20-Q-M8-S-2-ELGN 487-B20-A-M8-S-2-ELGN 487-B20-Q-M8-I-1-ESGN 487-B20-A-M8-I-1-ESGN 487-B20-Q-M8-S-1-ESGN 487-B20-A-M8-S-1-ESGN 487-B20-Q-M8-I-2-ESGN 487-B20-A-M8-I-2-ESGN 487-B20-Q-M8-S-2-ESGN 487-B20-A-M8-S-2-ESGN 487-20-W-M8-I-1-ELGN 487-20-W-M8-S-1-ELGN 487-20-W-M8-I-2-ELGN 487-20-W-M8-S-2-ELGN 487-20-W-M8-I-1-ESGN 487-20-W-M8-S-1-ESGN 487-20-W-M8-I-2-ESGN 487-20-W-M8-S-2-ES