E | für Einfachgelenke |
D | für Doppelgelenke |
d1 Gelenk-Ø | d2 Form E | d3 Form E | d4 Form D | d5 Form D | l1 Form E | l2 Form D |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 28 | 16 | 35 | 34 | 55 |
18* | 16,5 | 32 | - | - | 40 | - |
22 | 20,5 | 40 | 20 | 36 | 45 | 65 |
25 | 24,5 | 48 | 24 | 44 | 50 | 70 |
28 | 27,5 | 52 | 28 | 51 | 56 | 80 |
32 | 30,5 | 56 | 32 | 62 | 65 | 90 |
36 | 35,5 | 66 | - | - | 72 | - |
42 | 40 | 75 | 40 | 73 | 82 | 120 |
45 | 45 | 84 | - | - | 95 | - |
50 | 50 | 92 | 50 | 90 | 108 | 155 |
58 | 56 | 100 | - | - | 122 | - |
65* | 65 | 109 | - | - | 132 | - |
70* | 70 | 119 | - | - | 144 | - |
80* | 80 | 129 | - | - | 157 | - |
90* | 86 | 146 | - | - | 300 | - |
100* | 97 | 182 | - | - | 200 | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Querbohrungen in Kreuzgelenkwellen und Kreuzgelenken eignen sich zur Herstellung von Welle-Nabe-Verbindungen mittels Stift oder Druckschraube. Bei Bohrungen mit Passfedernut oder Vierkant dienen sie zur Sicherung der axialen Position von Kreuzgelenk und Welle. Die Stiftbohrung d2 mit der Toleranz H11, ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen. Die Querbohrung GN 110.1 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern