GN 808.1 Fuelles para juntas cardán

Fuelles  GN 808.1: para juntas cardán
Tipo: D - para articulaciones dobles

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los fuelles GN 808.1 confieren a las juntas cardán máxima protección contra la suciedad.

Al mismo tiempo, pueden llenarse de grasa para proporcionar una lubricación de larga duración a los cojinetes de fricción.

Los fuelles están asegurados en cada extremo con dos ligaduras, que se entregan con cada fuelle.

Especificación

  • Tipo E
    Caucho (CR)
    negro

  • Tipo D
    Plástico elastomérico
    PVC liso
    negro

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 808.1 Fuelles para juntas cardán Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

Epara articulaciones simples
Dpara articulaciones dobles
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø articulación
d2
Tipo E
d3
Tipo E
d4
Tipo D
d5
Tipo D
l1
Tipo E
l2
Tipo D
16152816353455
18*16,532--40-
2220,54020364565
2524,54824445070
2827,55228515680
3230,55632626590
3635,566--72-
424075407382120
454584--95-
5050925090108155
5856100--122-
65*65109--132-
70*70119--144-
80*80129--157-
90*86146--300-
100*97182--200-
* habitualmente no disponible en stock

Estructura y precio

Diámetro de articulación d1
Tipo


Diámetro de articulación d1
Tipo


GN 110.1 Orificios pasantes (pedido especial)

Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Longitud l
K / V
Longitud l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Los orificios pasantes en ejes cardán y en ejes universales son ideales para la producción de uniones eje-cubo mediante un pasador o un tornillo de presión. Para los orificios pasantes con ranura u orificio cuadrado para chaveta, sirven para asegurar la posición axial de la junta cardán y el eje. El orificio para pasador d2 con tolerancia H11 está diseñado para ser utilizado con pasadores de resorte helicoidal.
La posición de los orificios pasantes / el orificio roscado con respecto a la ranura / el orificio cuadrado para la chaveta, o de las juntas cardán se muestra en la descripción general.
En el caso de que uno de los lados de la articulación deba suministrarse sin orificios pasantes / orificios roscados, deberá indicarse añadiendo QX en la ubicación deseada del número de artículo.

El orificio pasante GN 110.1 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Juntas cardán DIN 808-16-B6-56-DG con orificio pasante GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,84
más IVA 2,25 €
bruto 14,09 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 808.1-16-EGN 808.1-16-DGN 808.1-22-EGN 808.1-22-DGN 808.1-25-EGN 808.1-25-DGN 808.1-28-EGN 808.1-28-DGN 808.1-32-EGN 808.1-32-DGN 808.1-36-EGN 808.1-42-EGN 808.1-42-DGN 808.1-45-EGN 808.1-50-EGN 808.1-50-DGN 808.1-58-E