JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 819 Handgriffe Kunststoff, Montage durch Aufschlagen, Softline

Produktbild

GN 819 Handgriffe, Kunststoff, Montage durch Aufschlagen, Softline
Original design
code: EGH-SOFT
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Verwendung des Handgriffes GN 819 erübrigt sich das Gewinde am Schaft.

Zur Montage wird er durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Der Handgriff sitzt absolut vibrationsfest.

Die Softline-Ummantelung macht den Handgriff besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Ausführung

Grundkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)


Softline-Ummantelung
Elastomer (TPE) 70 Shore A

  • mit dem Grundkörper chemisch verbunden
  • FDA-konformes Kunststoffgranulat
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 819 Handgriffe, Kunststoff, Montage durch Aufschlagen, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung
d3l1l2
min.
22B 8188560

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,70 €
brutto 4,40 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 286151-C1
Beschreibung: EGH.85 N-8-C1
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 819-22-B8