JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.3 Schnellspanner Stahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß

Produktbild

GN 820.3 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß Form: ML - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Form: ML - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 820.3 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß Form: ML - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 820.3 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß Form: MLC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 820.3 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß Form: OL - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Horizontal-Spanner GN 820.3 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzter Richtung. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus.

Die Form ML mit offenem Spannarm nimmt über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form OL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Stahl

  • Einsatzstahl C 10
    verzinkt, blau passiviert
  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen (ab Gr. 355)
    einsatzgehärtet

alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschraube GN 708.1 (Form A)

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 820.3 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MLoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
MLCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
OLmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3d1d2h1 ≈h2h3h4h5
max.
759002028265,3M 54,5372011195
13010003236406,3M 65,65130,51625,514
23017003744448,5M 86,661,536,5183012,5
355180058605810,5M 108,68350223721,5
455320065706512,5M 128,79960264327,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1 ≈l2 ≈l3 ≈l4
max.
l5m1m2m3rs1s2w
Verstell-
weg
75118674049,54513,5161942,52415
13017292,55465552622,428,462,52,5517,5
23019610964,57968262631,571,53620
35527016098,5116774138,8431093,5719
45530518411613610041,5404312641033

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,72 €
brutto 23,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,095 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.