JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 822.1 Miniraster Rastmechanik offen, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 822.1 Miniraster, Rastmechanik offen, mit rotem Knopf Form: B - ohne Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl
Farbe: RT - rot, RAL 3000
Form: B - ohne Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl
Farbe: RT - rot, RAL 3000
GN 822.1 Miniraster, Rastmechanik offen, mit rotem Knopf Form: B - ohne Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl
Farbe: RT - rot, RAL 3000 GN 822.1 Miniraster, Rastmechanik offen, mit rotem Knopf Form: B - ohne Rastsperre
Werkstoff: ST - Stahl
Farbe: RT - rot, RAL 3000 GN 822.1 Miniraster, Rastmechanik offen, mit rotem Knopf Form: C - mit Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl
Farbe: RT - rot, RAL 3000 GN 822.1 Miniraster, Rastmechanik offen, mit rotem Knopf Form: C - mit Rastsperre
Werkstoff: ST - Stahl
Farbe: RT - rot, RAL 3000
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Miniraster GN 822.1 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen.

Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 90° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in "eingezogener" Position gehalten wird.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4305


Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • rot, RAL 3000RTRT
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 822.1 Miniraster, Rastmechanik offen, mit rotem Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift 0/-0,06
Bohrung +0,05/+0,1
d2d3l1l2
min.
l3l4
min.
swFederdruck in N ≈
Anfang
Ende
4M 8 x 0,752126,5553,5104,512
5M 8 x 0,752126,5553,5104,512
6M 10 x 12534774,512518
7M 10 x 12534774,512518

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff


Farbe
RT

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,75 €
brutto 4,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900