JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 854 Verschlussspanner mit Abdrückfunktion

Produktbild

GN 854 Verschlussspanner mit Abdrückfunktion Kennziffer: 1 - mit Bohrung
Kennziffer: 1 - mit Bohrung
GN 854 Verschlussspanner mit Abdrückfunktion Kennziffer: 1 - mit Bohrung GN 854 Verschlussspanner mit Abdrückfunktion Kennziffer: 2 - mit Spannarm

Produktbeschreibung

Hinweis

Verschlussspanner GN 854 zeichnen sich durch ihre besonders unempfindliche, stabile und kompakte Bauart aus. Dies ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit besonderen Anforderungen wie z. B. erhöhte Temperatur, Stäube, Sprühnebel etc.

Der speziell gestaltete Gegenhalter erlaubt ein zwangsweises Lösen der Spannung, in dem der Spannarm den Spannbügel nach vorne bewegt z. B. um Formhälften zu trennen.

Verschlussspanner mit Bohrung (Kennziffer 1) werden per Griffstange bedient, die dazu in die Bohrung des Spanners gesteckt und nach erfolgter Betätigung wieder abgezogen wird. Das spart Platz und ein weiterer Vorteil hierbei ist, dass die Griffstange nicht den Umgebungseinflüssen ausgesetzt ist und dadurch z. B. zu heiß zum Bedienen wird. Eine Griffstange gehört nicht zum Lieferumfang.

Der Gegenhalter kann auch mittels Schrauben befestigt werden.

Spannelement und -bügel können im Bedarfsfall als Einzelteil geliefert werden; zum Austausch kann der Lagerbolzen leicht demontiert werden.

Ausführung

  • Spannlager / Spannarm
    Stahl
    • geschmiedet
    • schweißbar
    • blank

  • Spannbügel / Lagerbolzen
    Stahl St 37
    blank

  • Gegenhalter
    Stahlblech
    blank

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 854 Verschlussspanner mit Abdrückfunktion Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1mit Bohrung
2mit Spannarm

Form

T2Szum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a1a2b1b2b3b4b5b6d1d2d3h1
Kenn-
ziffer 1

Kenn-
ziffer 2
1500150002628654352707230M 108,5185581
Spalten ein-/ausblenden
Größeh2l1
Kenn-
ziffer 1

Kenn-
ziffer 2
l2
min.
m1m2rtw1w2w3
Abdrück-
hub
w4
Verstell-
weg
15005522033418640161203010,5282540

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Kennziffer


Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
47,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,07 €
brutto 56,83 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,200 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 854-1500-1-T2SGN 854-1500-2-T2S