GN 854 Cepos de palanca con función de aflojamiento

Cepos de palanca GN 854: con función de aflojamiento
N.º de identificación: 1 - con orificio

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La principal característica de los cepos de palanca GN 854 es su diseño sumamente robusto, resistente y compacto, que permite su uso bajo condiciones exigentes, por ejemplo, exposición a altas temperaturas, polvo, nebulización, etc.

La contrapieza diseñada específicamente permite el aflojamiento forzado de la tensión, por el brazo de sujeción que mueve el estribo de tracción hacia adelante, por ejemplo, para separar mitades de moldes.

El cepo con orificio (n.º de identificación 1) se acciona con una manilla que se inserta en el cepo y se extrae después del accionamiento. Esto ahorra espacio y tiene la ventaja adicional de que la manilla no se expone a condiciones ambientales adversas, por ejemplo, que se caliente tanto que no se pueda accionar. La manilla no está incluida en el suministro.

La contrapieza también se puede fijar mediante tornillos o pernos.

Si es necesario, los elementos de sujeción y los estribos también están disponibles por separado; el perno de cojinete se desmonta fácilmente para cambiarlo.

Especificación

  • Cojinete de sujeción / brazo de sujeción
    Acero
    • forjado
    • soldable
    • natural

  • Estribo de tracción / pernos de cojinete
    Acero St 37
    natural

  • Contrapieza
    Chapa de acero
    natural

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 854 Cepos de palanca con función de aflojamiento Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1con orificio
2con brazo de sujeción

Tipo

T2Spara soldar
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
a1a2b1b2b3b4b5b6d1d2d3h1
N.º de identificación 1

N.º de identificación 2
1500150002628654352707230M 108,5185581
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh2l1
N.º de identificación 1

N.º de identificación 2
l2
mín.
m1m2rtw1w2w3
Carrera
w4
Rango de ajuste
15005522033418640161203010,5282540

Estructura y precio

Tamaño
N.º de identificación


Tipo

Tamaño
N.º de identificación


Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
48,95
más IVA 9,30 €
bruto 58,25 €
En stock
Peso: 1,200 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 854-1500-1-T2SGN 854-1500-2-T2S