GN 855 Bügelspanner

Produktbeschreibung

Bügelspanner GN 855 zeichnen sich durch ihre besonders unempfindliche, stabile und kompakte Bauart aus. Dies ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit besonderen Anforderungen wie z. B. erhöhte Temperatur, Stäube, Sprühnebel etc.

Die Bügelspanner werden in der Regel fest an der Spannstelle angebaut. Die lose mitgelieferte Gegenplatte ist mit einer Kugelpfanne versehen und ist für den Anbau am zu spannenden Gegenstück vorgesehen. In Verbindung mit der kugelförmigen Schraube wird so eine genaue Positionierung des Spanners bewirkt.

Wenn der Verbleib der Gegenplatte am zu spannenden Gegenstück nicht erwünscht ist, eignet sich der Spannbügel z. B. alternativ auch zur Aufnahme von Andrückschrauben GN 802, die über eine pendelnde Auflage verfügen.

Ausführung

  • Spannbügel / Spannhebel
    Stahl
    • geschmiedet
    • brüniert

  • Lagerflansch
    Stahlblech, brüniert

  • Andrückschraube / Mutter
    Stahl, brüniert

  • Gegenplatte / Lagerbolzen
    Stahl, brüniert

RoHS

Zubehör

Andrückschrauben GN 802

Technische Zeichnung ausblenden
GN 855 Bügelspanner, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

C2zum Anschrauben
Spalten ein-/ausblenden
h1
max.
l1FH in N
Haltekraft
b1b2d1d2h2h3h4l2l3l4l5l6mw1
Hub
w2
Verstellweg
4032150006026M 108,5111168129301872168173451932
7532150006026M 108,5146168164301872168207451932

Artikelauswahl und -konfiguration

h1
l1
Form

h1
l1
Form

Funktionsbeschreibung

Skizze GN 855 1.

Die zu spannenden Teile in Spannposition bringen, z. B. Deckel schließen oder zu spannendes Gegenstück auflegen.

Skizze GN 855 2.

Dann den Spannbügel und den Spannhebel des Bügelspanners nach oben bewegen.

Skzze GN 855 3.

Nun den Spannbügel so nach vorne bewegen, dass sich die Andrückschraube in der Kugelpfanne der Gegenplatte findet.

Skizze GN 855 4.

Spannhebel nach unten bewegen bis die Spannkinematik den Totpunkt überschritten hat.

Skizze GN 855 5.

Jetzt hält der sich der Bügelspanner in der geschlossenen Position selbsttätig.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
63,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 12,09 €
brutto 75,74 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 1,000 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 855-40-32-C2GN 855-75-32-C2