JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 862 Schnellspanner Stahl, pneumatisch, mit Winkelfuß

Produktbild

GN 862 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit Winkelfuß Form: APV - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Form: APV - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 862 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit Winkelfuß Form: APV - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 862 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit Winkelfuß Form: CPV - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 862 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit Winkelfuß Form: EPV - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 862 entsprechen im Aufbau dem der von handbetätigten Vertikal-Spanner GN 812, werden jedoch rein pneumatisch betrieben.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Pneumatik-Zylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Druckluft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 862 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Ausführung

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C10
verzinkt, blau passiviert


Lagerbolzen vergütet


Lagerbolzen einsatzgehärtet


Lagerbolzen für Zylinder einsatzgehärtet


doppelwirkender Zylinder
Höchstdruck 6 bar


alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert


Andrückschraube GN 708.1, Form A

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Zubehör

Sensor GN 3380
Halter für Andrückschrauben GN 801

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 862 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit Winkelfuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

APVoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
CPVoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
EPVmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
FS in N
Spannkraft
bei 6 bar ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Druckluft-
anschlüsse
Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
eh1 h2h3h4
75750570204725,540305,2M 54,5M 5428154431119
130110061028513347496,2M 65,6G 1/8438167701625,5
2302200126040583846518,5M 86,5G 1/8441,5218871830
33026001800457052,5567910,5M 108,5G 1/4652,52631082237
Spalten ein-/ausblenden
Größeh5l1 ≈
Form APV
Form CPV

Form EPV
l2 l3
max.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Form APV
Form CPV

Form EPV
s1s2s3w
Verstell-
weg
75289910036,54645248,512,51012,5-62,56323,5415
13053118119475855271312,51612,512,579802,54,5517,5
23063153155678168261416111614,210410535,5620
330801821847291773016281930201211233,56,5719

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form



Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
146,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 27,78 €
brutto 174,01 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,500 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.