GN 862 Cepos de palanca Acero, neumáticos, con base angular

Cepos de palanca GN 862: Acero, neumáticos, con base angular
Tipo: APV - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El mecanismo de sujeción de los cepos de palanca GN 862 es idéntico en construcción y dimensiones al de los cepos de palanca vertical GN 812 de accionamiento manual.

Para asegurar una larga vida útil de los componentes mecánicos y del cilindro neumático, la presión de trabajo no debe ser superior a 6 bar.

Los cepos de palanca GN 862 también están disponibles con pistón magnético. Junto con los sensores GN 3380, se puede detectar la posición final y usar el impulso generado para transmitir una señal eléctrica.

Especificación

  • Piezas de chapa
    Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul

  • Pernos de cojinete templados

  • Casquillos de cojinete cementados

  • Pernos de cojinete del cilindro neumático
    cementados

  • Cilindro neumático de doble acción
    presión máxima: 6 bar

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A
    • Acero, zincado
    • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Accesorio

Soportes para tornillos de apriete GN 801
Sensor GN 3380

Ocultar dibujo técnico
GN 862 Cepos de palanca, acero, neumáticos, con base angular Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APVBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
CPVBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
EPVBrazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar

Código

MPistón magnético
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH in N
Fuerza
de retención
FS en N
Fuerza
de sujeción a
6 bar ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Compressed
air connections
Ø interior
manguera de
conexión
eh1 h2h3h4
75750570204725,540305,2M 54,5M 5428154431119
130110061028513347496,2M 65,6G 1/8438167701625,5
2302200126040583846518,5M 86,5G 1/8441,5218871830
33026001800457052,5567910,5M 108,5G 1/4652,52631082237
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh5l1 ≈
Tipo APV
Tipo CPV

Tipo EPV
l2 l3
máx.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Tipo APV
Tipo CPV

Tipo EPV
s1s2s3w
Rango de ajuste
75289910036,54645248,512,51012,5-62,56323,5415
13053118119475855271312,51612,512,579802,54,5517,5
23063153155678168261416111614,210410535,5620
330801821847291773016281930201211233,56,5719

Estructura y precio

Tamaño
Tipo



Código

Tamaño
Tipo



Código

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
152,08
más IVA 28,90 €
bruto 180,98 €
En stock
Peso: 0,500 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 862-75-APV-MGN 862-75-CPV-MGN 862-75-EPV-MGN 862-130-APV-MGN 862-130-CPV-MGN 862-130-EPV-MGN 862-230-APV-MGN 862-230-CPV-MGN 862-230-EPV-MGN 862-330-APV-MGN 862-330-CPV-MGN 862-330-EPV-M