JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 869.1 Gegenhalter Stahl, für Druckschrauben

Produktbild

GN 869.1 Gegenhalter, für Druckschrauben Form: E - für eine Druckschraube
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt
Form: E - für eine Druckschraube
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt
GN 869.1 Gegenhalter, für Druckschrauben Form: E - für eine Druckschraube
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt GN 869.1 Gegenhalter, für Druckschrauben Form: Z - für zwei Druckschrauben
Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Gegenhalter GN 869.1 wurden für die Kraftspanner GN 865 konzipiert.

Gegenhalter für zwei Druckschrauben (Form Z) werden vorzugsweise für das verdrehsichere Spannen von Blechteilen eingesetzt. Hierzu eignen sich besonders Kugelspannschrauben GN 605.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Stahl C45
chemisch vernickeltNC


Zylinderschrauben DIN 912,
Zentrierbuchsen
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 869.1 Gegenhalter, für Druckschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Efür eine Druckschraube
Zfür zwei Druckschrauben
Spalten ein-/ausblenden
für Kraftspanner
Größe
sd1d2 H8 / h6d3hl1l2l3l4m1m2m3m4
2032M 87M 51098,51530834532217
3242M 109M 61414019408,55174,43023
4052M 1211M 816168225012,56288,53730
5062M 1213M 1018192,5226012,571,51024440

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite s
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
42,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,16 €
brutto 51,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,130 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200