GN 869.1 Supports statiques Acier, pour boulons de serrage

Supports statiques GN 869.1: Acier, pour boulons de serrage
Type: E - pour un boulon de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les supports statiques GN 869.1 ont été conçus pour être utilisés avec les sauterelles de puissance GN 865.

Les supports statiques pour deux boulons de serrage (type Z) sont de préférence utilisés dans des applications où le serrage on ne peut plus rigide d'un composant en tôle d'acier est indispensable. Pour la même application, les vis à bille orientables GN 605 dotées de patins à billes dentelés conviennent parfaitement.

Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement et de centrage sont incluses.

Spécifications

  • Acier C45
    nickelé chimiquementNC

  • Vis à tête cylindrique DIN 912,
    douilles de positionnement et de centrage
    Acier, noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 869.1 Supports statiques, pour boulons de serrage schéma

Options d'article/Tableau

Type

Epour un boulon de serrage
Zpour deux boulons de serrage
Afficher/Masquer colonnes
pour sauterelles de puissance
Taille
sd1d2 H8 / h6d3hl1l2l3l4m1m2m3m4
2032M 87M 51098,51530834532217
3242M 109M 61414019408,55174,43023
4052M 1211M 816168225012,56288,53730
5062M 1213M 1018192,5226012,571,51024440

Configuration et prix

Largeur s
Type


Finition
Largeur s
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
45,51
plus TVA 8,65 €
brute 54,16 €
En stock
Poids: 0,130 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84679200
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
GN 869.1-32-E-NCGN 869.1-32-Z-NCGN 869.1-42-E-NCGN 869.1-42-Z-NCGN 869.1-52-E-NCGN 869.1-52-Z-NCGN 869.1-62-E-NCGN 869.1-62-Z-NC