JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 890 Schnellspanner Stahl, pneumatisch, für Druckspannung

Produktbild

GN 890 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, für Druckspannung

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Spannmechanik der Schnellspanner GN 890 entspricht in Aufbau und Abmessungen der von handbetätigten Schubstangen-Spannern GN 842.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein. Der stabile Lagerrahmen für den Zylinder ist so gestaltet, daß die Zylinder-Lagerung seitlich nicht vorsteht.

Schnellspanner GN 890 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Ausführung

Grundkörper
Stahl

  • geschmiedet
  • chemisch geschwärzt

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Schubstange
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert


Lagerbolzen (Lagerbuchsen)
einsatzgehärtet


doppeltwirkender Zylinder
Höchstdruck 6 bar


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 890 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, für Druckspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SPGrundkörper Stahl, geschmiedet

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
Fs in N
Spannkraft
bei 6 bar ≈
ab1b2d1d2d3d4
Druckluft-
anschlüsse
Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
h
70120078013,542648,5M 64,3M 5450
3605600129027,5559012M 85,5G 1/8469
1100160004480286613316M 108,5G 1/4685
210025000552038,58017720M 128,5G 1/4896,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2l3l4m1m2m3m4s ≈tw
Hub
7016378,52070261326-7,51212
360274113329433,53036,5-9,51521
11003611714913841153541111831
210048222261,51905035505013,52245

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form

Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
160,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 30,44 €
brutto 190,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,500 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.