Ausgangsfunktion |
Schließer (NO) |
||||||||||
Schaltausgang |
PNP |
||||||||||
Versorgungsspannung |
10 - 30 V DC |
||||||||||
Dauerstrom Ia |
≤ 100 mA |
||||||||||
Anschlussart Schutzart |
3-poliger Stecker M8x1, |
||||||||||
Schaltfrequenz |
1000 Hz |
||||||||||
Stromaufnahme |
≤ 8 mA |
||||||||||
Spannungsabfall |
≤ 2 V |
||||||||||
Schutzklasse |
lll |
||||||||||
Ansprechempfindlichkeit |
3 mT |
||||||||||
Überfahrweg |
10 mm |
||||||||||
Hysterese |
< 0,8 mT |
||||||||||
Reproduzierbarkeit |
≤ 0,1 mT |
||||||||||
Schock- und Schwingfestigkeit |
30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm |
||||||||||
EMV |
nach EN 60947-5-2 |
||||||||||
Schaltzustands-LED |
Ja |
||||||||||
Verpolungsschutz |
Ja |
||||||||||
Kurzschlussschutz |
Ja |
||||||||||
Zulassungen, Konformitäten |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern