JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 917 Hebel mit Spiralexzenter

Produktbild

GN 917 Hebel mit Spiralexzenter, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Hebel mit Spiralexzenter GN 917 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt.
Die Spirale hat den Vorteil, dass sie selbsthemmend und die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist.

Das Maß b2 ist auf die Kopfhöhe von Augenschrauben DIN 444 bzw. Augenmuttern GN 444.2 abgestimmt.

Ausführung

Stahl

  • ST 52-3 / 1.0570
  • brüniert

Achsbolzen
Edelstahl, nichtrostend, 1.4021
vergütet


Sicherungsring DIN 417
Edelstahl, nichtrostend, 1.4310


Kunststoffkappe

  • rot, ölbeständig
  • temperaturbeständig bis 60 °C

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 917 Hebel mit Spiralexzenter, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
db1b2h1h2h3lr1r2s
Hub Spirale
r2-h3
Gesamthub
813919,54141211417,221,073,879,07
10171224,54171513821,626,454,8511,45
12201431,8121181572834,296,2916,29

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
32,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,10 €
brutto 38,20 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,085 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090