Spiralspanner

Spiralspanner lassen sich sehr universell zum Spannen einsetzen. Die axiale oder radiale Steigung der Spirale ist über den gesamten Spannweg hinweg konstant, wodurch in jedem Spannpunkt ein Selbsthemmungseffekt vorhanden ist.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge

GN 918 Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, mit Gewindezapfen Form: KV - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918

Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, mit Gewindezapfen
GN 918.5 Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, mit Gewindezapfen Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.5

Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, mit Gewindezapfen
GN 918 Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918

Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, Schraube von der Bedienseite
GN 918.5 Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, Schraube von der Bedienseite Form: GVS - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918.5

Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, Schraube von der Bedienseite
GN 918 Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, Schraube von der Rückseite Form: KVB - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918

Spiralexzenter, Stahl, Spannung radial, Schraube von der Rückseite
GN 918.5 Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, Schraube von der Rückseite Form: SKB - mit Sechskant<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.5

Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, Schraube von der Rückseite
GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.1

Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen
GN 918.6 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen Form: KV - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918.6

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, mit Gewindezapfen
GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.1

Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, Schraube von der Bedienseite
GN 918.6 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.6

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, Schraube von der Bedienseite
GN 918.1 Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, Schraube von der Rückseite Form: GVB - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.1

Spannriegel, Stahl, Spannung nach oben, Schraube von der Rückseite
GN 918.6 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, Schraube von der Rückseite Form: KVB - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.6

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach oben, Schraube von der Rückseite
GN 918.2 Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, mit Gewindezapfen Form: GV - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918.2

Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, mit Gewindezapfen
GN 918.7 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, mit Gewindezapfen Form: KV - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.7

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, mit Gewindezapfen
GN 918.2 Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.2

Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, Schraube von der Bedienseite
GN 918.7 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, Schraube von der Bedienseite Form: KVS - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: L - durch Linksdrehung

GN 918.7

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, Schraube von der Bedienseite
GN 918.2 Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, Schraube von der Rückseite Form: KVB - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.2

Spannriegel, Stahl, Spannung nach unten, Schraube von der Rückseite
GN 918.7 Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, Schraube von der Rückseite Form: KVB - mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)<br />Spannrichtung: R - durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

GN 918.7

Spannriegel, Edelstahl, Spannung nach unten, Schraube von der Rückseite
GN 9027 Spiralspannhebel, Stahl Form: A - ohne Auflagescheibe

NEU GN 9027

Spiralspannhebel, Stahl