GN 917 Palancas de leva excéntrica Stahl

Palancas de leva excéntrica GN 917: Stahl

Descripción del producto

Las palancas de leva excéntrica GN 917 se utilizan para operaciones de reajuste y sujeción. La leva excéntrica ofrece la ventaja de que la fuerza de sujeción permanece constante en todas las posiciones angulares y además se autobloquea.

La dimensión b2 se ha diseñado para que sea compatible con el tamaño de la cabeza de los tornillos de ojo DIN 444 y las tuercas de ojo GN 444.2, respectivamente.

Especificación

  • Acero

    • ST 52-3 / Material alemán n.º 1.0570
    • pavonado
  • Perno de eje
    Acero inoxidable
    AISI 420
    revenido


  • Anillo de retención
    Acero inoxidable
    AISI 301

  • Tapa de plástico
    • rojo, resistente a aceites
    • resistente a temperaturas de hasta 60 °C

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 917 Palancas de leva excéntrica, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
db1b2h1h2h3lr1r2s
Carrera
de la leva
r2-h3
Carrera total
813919,54141211417,221,073,879,07
10171224,54171513821,626,454,8511,45
12201431,8121181572834,296,2916,29

Estructura y precio

Diámetro d
Anchura b1
Diámetro d
Anchura b1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
33,38
más IVA 6,34 €
bruto 39,72 €
En stock
Peso: 0,085 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 917-8-13GN 917-10-17GN 917-12-20