GN 9027 Spiralspannhebel Stahl

Form: A - ohne Auflagescheibe

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Spiralspannhebel GN 9027 spannen z. B. Vorrichtungs- und Maschinenbauteile mit hohen Spannkräften schnell und unabhängig von der Winkelstellung des Spannhebels. Die Steigung der doppelseitigen Spannspirale wirkt selbsthemmend.

Aufgrund der robusten Ausführung, kann der Hebel durch Aufstecken eines Rohres verlängert oder per Schonhammer in die gewünschte Spannstellung gebracht werden. Beim Spannen wird kein Drehmoment
in die Spannschraube bzw. die Spannstelle eingeleitet.

Kombiniert mit Augenschrauben DIN 444 lassen sich die Spiralspannhebel sehr vielfältig anwenden. Die Auflagescheibe der Form B verhindert Beschädigungen an der Spannfläche. Das Schmieren der Spannmechanik erleichtert die Bedienung.

Ausführung

Hebel
Stahl

  • einsatzgehärtet
  • brüniertBTBT

Bolzen
Stahl
einsatzgehärtet


Auflagescheibe
Stahl
einsatzgehärtet


Sicherungsringe DIN 471
Stahl


RoHS

Zubehör

Augenschrauben DIN 444

Technische Zeichnung ausblenden
GN 9027 Spiralspannhebel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Auflagescheibe
Bmit Auflagescheibe
Spalten ein-/ausblenden
l1d1 f8a1a2b1 +0,2b2d2d3h ≈
Hub
l2FS in kN ≈
Spannkraft
MH in Nm ≈
Drehmoment
648912,39,22410201417,525
80101014,212,22812241,1541245
1001212,517,714,23316281,4701880
125161622,517,24120361,78834200

Artikelauswahl und -konfiguration

l1
d1
Form


Oberfläche
BT
l1
d1
Form


Oberfläche
BT

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
25,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,77 €
brutto 29,85 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,069 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 9027-64-8-A-BTGN 9027-64-8-B-BTGN 9027-80-10-A-BTGN 9027-80-10-B-BTGN 9027-100-12-A-BTGN 9027-100-12-B-BTGN 9027-125-16-A-BTGN 9027-125-16-B-BT