GN 539.2 Manillas cilíndricas Plástico, con protector de mano

Manillas cilíndricas GN 539.2: Plástico, con protector de mano
Original design
code: IF / IFF
Tipo: A - con protector de mano, por un lado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las manillas cilíndricas GN 539.2 se utilizan como asas para herramientas electrónicas, como rectificadoras angulares, taladros de percusión, etc. Su principal característica es la protección para la mano en uno o ambos lados.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • negro, acabado mate

Casquillo roscado
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 539.2 Manillas cilíndricas, plástico, casquillo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon protector de mano, por un lado
Bcon protector de mano, por ambos lados
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4l1l3l4t
30M 864461124420
30M 1064461124418

Estructura y precio

Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
Tipo


Especificaciones

Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,12
más IVA 1,92 €
bruto 12,04 €
En stock
ELESA Code: 26801
Descripción: IF.112 B-M8
Peso: 0,082 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 539.2-30-M8-AGN 539.2-30-M8-BGN 539.2-30-M10-AGN 539.2-30-M10-B