GN 519 Pomos cilíndricos Plástico

GN 519 Pomos cilíndricos, plástico
Original design
code: I.280

Descripción del producto

Cuando utilice los pomos cilíndricos GN 519, asegúrese de que el vástago roscado no sea demasiado corto. De lo contrario, el elemento de plástico puede romperse bajo una carga excesiva.

Especificación

Plástico, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo -20 °C a +110 °C
  • negro, acabado brillante

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 519 Pomos cilíndricos, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2
mín.
l3  ±0,5
14M 51128121,5
18M 61540253,5
18M 81540253,5
21M 61750253,5
21M 81750357,5
23M 81965307,5
23M 101965407,5
26M 82180457
26M 102180557
26M 1221805510
28M 82290457
28M 102290557
28M 122290588
29M 1223116588
31M 1225102588

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,44
más IVA 0,27 €
bruto 1,71 €
En stock
ELESA Code: 21501
Descripción: I.280/28-M5
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 519-14-M5GN 519-18-M6GN 519-18-M8GN 519-21-M6GN 519-21-M8GN 519-23-M8GN 519-23-M10GN 519-26-M8GN 519-26-M10GN 519-26-M12GN 519-28-M8GN 519-28-M10GN 519-28-M12GN 519-29-M12GN 519-31-M12

Estos productos también podrían interesarle…