GN 203 Manillas cónicas fijas Plástico

Descripción del producto

Las manillas cónicas fijas GN 203 son adecuadas para aplicaciones con cargas bajas. En aplicaciones con mayores cargas, es recomendable utilizar las Manillas cilíndricas fijas GN 539.

Especificación

Empuñadura
Plástico, resina fenólica

  • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Espárrago roscado
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 203 Manillas cónicas fijas, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2
12M 49408
15M 511507
18M 613648
21M 6157210
21M 8157210
25M 8179010
26M 102010012
33M 122512414

Estructura y precio

Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
Diámetro de la manilla d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,51
más IVA 0,29 €
bruto 1,80 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 203-12-M4GN 203-15-M5GN 203-18-M6GN 203-21-M6GN 203-21-M8GN 203-25-M8GN 203-26-M10GN 203-33-M12