DIN 98 Manillas giratorias Acero / Aluminio / Plástico, husillo de acero galvanizado

Material: ST - Acero
Tipo: D - con espárrago liso

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las manillas giratorias DIN 98 tipo D se entregan desmontadas para que el eje se pueda atornillar o introducir a presión en un orificio ciego roscado antes del montaje.

Dando unos ligeros golpecitos con un mazo blando en sentido axial se fija la manilla al eje con suficiente firmeza para que permanezca en su posición axial, pero pueda seguir girando.

Especificación

Empuñadura

  • AceroST
    Zincado, pasivado azul
  • AluminioAL
    acabado brillante
  • PlásticoKT, poliamida (PA)
    • Temperatura de trabajo de hasta 90 °C
    • negro, acabado mate

Eje
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 98 Manillas giratorias, acero / aluminio / plástico, husillo de acero galvanizado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon espárrago liso
Econ espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 h8
Tipo D
ST / AL


KT
d3
Tipo E
ST / AL


KT
d4  h13l1l2l3A/F
Hexágono
interno
1677M 6M 61049115,53
2088M 8M 813611364
251010M 10M 1016751485
321313M 12M 1220952110,56
3616-M 16-2210626118

Estructura y precio

Material



Diámetro de la manilla d1
Tipo


Material



Diámetro de la manilla d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,24
más IVA 1,38 €
bruto 8,62 €
En stock
Peso: 0,053 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
DIN 98-AL-16-DDIN 98-AL-16-EDIN 98-ST-16-DDIN 98-ST-16-EDIN 98-KT-16-DDIN 98-KT-16-EDIN 98-AL-20-DDIN 98-AL-20-EDIN 98-ST-20-DDIN 98-ST-20-EDIN 98-KT-20-DDIN 98-KT-20-EDIN 98-AL-25-DDIN 98-AL-25-EDIN 98-ST-25-DDIN 98-ST-25-EDIN 98-KT-25-DDIN 98-KT-25-EDIN 98-AL-32-DDIN 98-AL-32-EDIN 98-ST-32-DDIN 98-ST-32-EDIN 98-KT-32-DDIN 98-KT-32-EDIN 98-AL-36-DDIN 98-AL-36-EDIN 98-ST-36-DDIN 98-ST-36-E