Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Los pomos de acero inoxidable GN 676.5 se utilizan en aplicaciones en las que es necesario empujar o tirar. La superficie frontal cóncava permite colocar el pulgar, lo que ofrece un cómodo agarre.
El modelo moleteado (tipo B) puede utilizarse como un pomo de diseño atractivo con orificio ciego roscado.
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,026 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €