Familia de productos: Acero inoxidable (725 Resultados)

Filtrar productos
Novedades
Familia de productos

1.1 Accionamiento con palancas, pomos

DIN 39 Manillas fijas, acero, plástico Material: ST - Acero<br />Tipo: E - con espárrago roscado

DIN 39

Manillas fijas, acero, plástico
GN 75.5 Pomos en forma de seta, acero inoxidable Tipo: D - con rosca interna<br />Acabado: MT - granallado mate

GN 75.5

Pomos en forma de seta, acero inoxidable
GN 75.6 Pomos en forma de seta, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: D - con rosca interna<br />Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 75.6

Pomos en forma de seta, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 676.5 Pomos, acero inoxidable Tipo: B - con moleteado

GN 676.5

Pomos, acero inoxidable
GN 310 Manillas, acero inoxidable Tipo: A - Pomo esférico DIN 319<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 310

Manillas, acero inoxidable
GN 5064 Manillas en T, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - H-NBR

NUEVO GN 5064

Manillas en T, acero inoxidable, diseño higiénico

1.2 Accionamiento con manillas de máquinas y dispositivos

GN 565.5 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 565.5

Empuñaduras de estribo, acero inoxidable
GN 425 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 425

Empuñaduras de estribo, acero inoxidable
GN 425.1 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Material: A4 - Acero inoxidable<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 425.1

Empuñaduras de estribo, acero inoxidable
GN 429 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 429

Empuñaduras de estribo, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 425.9 Empuñaduras abatibles, acero inoxidable Tipo: A - Fijación desde la parte posterior mediante rosca<br />N.º de identificación: 1 - Empuñadura abatible 90°<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 425.9

Empuñaduras abatibles, acero inoxidable
GN 666 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 666

Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable
GN 666.1 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: EL - anodizado, color natural

GN 666.1

Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable
GN 666.4 Asas tubulares arqueadas, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 666.4

Asas tubulares arqueadas, tubo de aluminio / acero inoxidable
GN 7332 Tiradores tipo cubeta de acero inoxidable, tipo atornillado Tipo: A - Montaje desde el lado del operario (n.º de identificación 2 con cuatro tornillos de sellado avellanados)<br />N.º de identificación: 1 - sin juntas<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 7332

Tiradores tipo cubeta de acero inoxidable, tipo atornillado

1.3 Ajuste con volantes y manivelas

1.4 Ajuste, posicionamiento y bloqueo con y sin indicación de posición

GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Material: KUS - Plástico<br />Tipo: W - Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)<br />Secuencia de las cifras: L

GN 711

Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas
GN 436.1 Pomos giratorios, de acero inoxidable Tipo: S - con escala estándar, 20 graduaciones de 0...9

GN 436.1

Pomos giratorios, de acero inoxidable
GN 624.5 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero inoxidable, Softline Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 624.5

Pomos giratorios, plástico, casquillo acero inoxidable, Softline

2.1 Sujeción, apriete, conmutación con palancas

GN 603.1 Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero inoxidable Pulsador de desbloqueo de color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

GN 603.1

Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero inoxidable
GN 603.1 Palancas de apriete ajustables, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero inoxidable Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603.1

Palancas de apriete ajustables, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero inoxidable
GN 318 Llaves de carraca, acero inoxidable, con orificio pasante / orificio ciego Tipo: B - Inserto de carraca con orificio ciego<br />Inserto: M

GN 318

Llaves de carraca, acero inoxidable, con orificio pasante / orificio ciego
GN 623.5 Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero inoxidable Color de la tapa: PGR - gris con flecha, RAL 7035, acabado mate

GN 623.5

Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero inoxidable

2.2 Sujeción y apriete con pomos

GN 6336.13 Pomos en estrella con protección contra pérdida, con casquillo Tipo: K - con cadena de bolas

GN 6336.13

Pomos en estrella con protección contra pérdida, con casquillo
GN 5337.7 Pomos en estrella con tapas de color, plástico, casquillo de acero inoxidable Form: E - Con tapa (orificio ciego roscado)<br />Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 5337.7

Pomos en estrella con tapas de color, plástico, casquillo de acero inoxidable
GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno

NUEVO GN 5435

Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 5445 Pomos trilobulados, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 5445

Pomos trilobulados, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 533

Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable
GN 533.6 Pomos en estrella, Softline, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 533.6

Pomos en estrella, Softline, casquillo de latón / acero inoxidable
GN 5339.5 Pomos triangulares, acero inoxidable Tipo: E - con orificio ciego roscado<br />Acabado: MT - granallado mate

GN 5339.5

Pomos triangulares, acero inoxidable
GN 634.1 Tuercas de mariposa con casquillo de acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 634.1

Tuercas de mariposa con casquillo de acero inoxidable
GN 633.1 Tornillos de mariposa, plástico, con pasador roscado de acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate

GN 633.1

Tornillos de mariposa, plástico, con pasador roscado de acero inoxidable
GN 633.10 Tornillos de mariposa con vástago de presión de plástico Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 633.10

Tornillos de mariposa con vástago de presión de plástico
GN 8341 Tuercas de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 8341

Tuercas de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 8351 Tornillos de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

NUEVO GN 8351

Tornillos de mariposa, acero inoxidable, diseño higiénico

2.3 Tensado con levas excéntricas y cuñas de sujeción

GN 918.5 Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, con perno roscado Tipo: GV - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.5

Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, con perno roscado
GN 918.5 Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde el lado del operario Tipo: GVS - con palanca de bola, recta (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.5

Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde el lado del operario
GN 918.5 Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde la parte trasera Tipo: SKB - con hexágono<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.5

Levas excéntricas, acero inoxidable, apriete radial, tornillo desde la parte trasera
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, con perno roscado Tipo: KV - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.6

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, con perno roscado
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.6

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde el lado del operario
GN 918.6 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.6

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia arriba, tornillo desde la parte posterior
GN 918.7 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, con pasador roscado Tipo: KV - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.7

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, con pasador roscado
GN 918.7 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario Tipo: KVS - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda

GN 918.7

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde el lado del operario
GN 918.7 Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior Tipo: KVB - con palanca de bola, angular (dentada)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

GN 918.7

Pernos de fijación, acero inoxidable, apriete hacia abajo, tornillo desde la parte posterior

2.4 Tensado con mecanismos de apriete

GN 820.6 Bridas de apriete, acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T Tipo: M - Sin mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas<br />Material: ST - Acero

NUEVO GN 820.6

Bridas de apriete, acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T
GN 850.1 Cepos de palanca de acero inoxidable, accionamiento por tracción Tipo: TT - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje en T<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 850.1

Cepos de palanca de acero inoxidable, accionamiento por tracción
GN 850.2 Cepos de palanca de acero inoxidable con bloqueo, accionamiento por tracción Tipo: T - con eje de tracción, con contrapieza<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 850.2

Cepos de palanca de acero inoxidable con bloqueo, accionamiento por tracción
GN 852 Cepos de palanca de acero inoxidable, para servicio pesado Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: T2 - con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza

GN 852

Cepos de palanca de acero inoxidable, para servicio pesado
GN 853 Cepos de palanca de acero inoxidable, con bloqueo Tipo: TT - con anclaje, con contrapieza, con anclaje en T

GN 853

Cepos de palanca de acero inoxidable, con bloqueo
GN 761 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, sin mecanismo de bloqueo Tipo: G - Anclaje con ojal, con contrapieza<br />Material: ST - Acero

GN 761

Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, sin mecanismo de bloqueo
GN 761.1 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo Tipo: G - Anclaje con ojal, con contrapieza<br />Material: ST - Acero

GN 761.1

Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo
GN 821 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Tipo: S - con seguro<br />Material: ST - Acero<br />N.º de identificación: 1 - tipo largo

GN 821

Cierres de palanca, acero / acero inoxidable
GN 831 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin seguro<br />N.º de identificación: 1 - tipo largo

GN 831

Cierres de palanca, acero / acero inoxidable
GN 832.2 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin lengüeta para candado

GN 832.2

Cierres de palanca, acero / acero inoxidable

3.1 Retención, fijación, bloqueo con pasadores y elementos esféricos

GN 617 Pernos de retención, acero inoxidable / pomo de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin contratuerca, con pomo

GN 617

Pernos de retención, acero inoxidable / pomo de plástico
GN 613 Pernos de retención, acero inoxidable / pomo de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: AK - con contratuerca, con pomo

GN 613

Pernos de retención, acero inoxidable / pomo de plástico
GN 724.4 Posicionador, acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar Material: ST - Fundición de acero de precisión<br />Tipo: C1 - Chaflán, parte superior

NUEVO GN 724.4

Posicionador, acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar
GN 817 Pernos de retención de acero inoxidable, pomo de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: CK - con bloqueo de posición, con contratuerca

GN 817

Pernos de retención de acero inoxidable, pomo de plástico
GN 817 Pernos de retención de acero inoxidable con pomo rojo Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: C - con bloqueo de posición, sin contratuerca<br />Color: RT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 817

Pernos de retención de acero inoxidable con pomo rojo
GN 814 Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables Tipo: A - cierre frontal

GN 814

Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables
GN 817.7 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático Tipo: D - Neumática doble acción, saliente / retraído<br />Código: BS0,4 - Consulta de posición a ambos lados, con conector, cable 0,4 m

NUEVO GN 817.7

Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático
GN 817.8 Pernos de retención de acero inoxidable, desmontables Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: CK - con bloqueo de posición, con contratuerca

GN 817.8

Pernos de retención de acero inoxidable, desmontables
GN 817.4 Pernos de retención de acero inoxidable con manilla en T Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: B - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 817.4

Pernos de retención de acero inoxidable con manilla en T
GN 7017 Pernos de retención de acero inoxidable Tipo: C - con bloqueo de posición, sin contratuerca<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 7017

Pernos de retención de acero inoxidable
GN 413 Pernos de retención, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 413

Pernos de retención, acero inoxidable
GN 313 Pernos con muelle, acero inoxidable / pomo de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin contratuerca, con pomo<br />N.º de identificación: 1 - Perno sin rosca interna

GN 313

Pernos con muelle, acero inoxidable / pomo de plástico
GN 612 Pestillos de retención, acero inoxidable Tipo: A - sin tapa de plástico, sin contratuerca<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 612

Pestillos de retención, acero inoxidable
GN 672 Pestillos de retención, con guía de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: AK - con contratuerca

GN 672

Pestillos de retención, con guía de plástico
GN 721.5 Pestillos de retención, acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: RA - Giro del pestillo a la derecha

GN 721.5

Pestillos de retención, acero inoxidable, sin función de bloqueo
GN 721.6 Pestillos de retención, acero inoxidable, con función de bloqueo Tipo: LAK - Giro del pestillo a la izquierda, con contratuerca

GN 721.6

Pestillos de retención, acero inoxidable, con función de bloqueo
GN 722.1 Pestillos de muelle, acero inoxidable, para soldar Tipo: R - Redondo, palanca de pestillo atornillada, desmontable

GN 722.1

Pestillos de muelle, acero inoxidable, para soldar
GN 724.1 Posicionadores de muelle, Acero / Acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar Material: ST - Fundición de acero de precisión<br />Tipo: A1 - Chaflán, parte superior

NUEVO GN 724.1

Posicionadores de muelle, Acero / Acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar
GN 615.3 Posicionadores de muelle con bloqueo de rosca, acero / acero inoxidable Tipo: K - Acero, carga del muelle estándar<br />Bloqueo de rosca: PFB - Parche de poliamida

NUEVO GN 615.3

Posicionadores de muelle con bloqueo de rosca, acero / acero inoxidable
GN 610 Casquillos accionados por muelle Tipo: H - Semiesférico, acero

NUEVO GN 610

Casquillos accionados por muelle
GN 611 Posicionadores de muelle, versión larga Tipo: L - Acero, carga del muelle estándar

NUEVO GN 611

Posicionadores de muelle, versión larga
GN 2342 Pernos de acero inoxidable Tipo: E - con arandela con ojal<br />N.º de identificación: 2 - con orificio cruzado para grupilla beta GN 1024

GN 2342

Pernos de acero inoxidable

3.2 Montaje, posicionamiento, nivelación con tornillos, elementos de apriete y soporte

GN 933.5 Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable Tipo: MS - Vástago de latón

GN 933.5

Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable
GN 605 Tornillos de punta esférica, acero inoxidable Tipo: AN - esfera completa

GN 605

Tornillos de punta esférica, acero inoxidable
GN 606 Tornillos de punta esférica, acero inoxidable Tipo: AN - esfera completa

GN 606

Tornillos de punta esférica, acero inoxidable
GN 1580 Tornillos, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado

NUEVO GN 1580

Tornillos, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 1581 Tornillos, acero inoxidable, cabeza baja, iseño higiénico Acabado: MT - Mate (Ra < 0.8 µm)<br />Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno

NUEVO GN 1581

Tornillos, acero inoxidable, cabeza baja, iseño higiénico
GN 6311.1 Bases de apriete de acero inoxidable Tipo: A - Superficie plana de la base de apriete, sin tapa de plástico<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 6311.1

Bases de apriete de acero inoxidable
GN 1580 Tuercas acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado

NUEVO GN 1580

Tuercas acero inoxidable, diseño higiénico
GN 6341 Arandelas, acero inoxidable Tipo: A - con orificio cilíndrico

GN 6341

Arandelas, acero inoxidable
GN 187.4 Arandelas de retención dentadas, acero inoxidable Tipo: C - con orificio roscado d<sub>3</sub> en el centro, con dos orificios de montaje roscados

GN 187.4

Arandelas de retención dentadas, acero inoxidable
GN 187.5 Cabezales de retención dentados, acero inoxidable Tipo: A - Espárrago, sin rosca (para soldar)

GN 187.5

Cabezales de retención dentados, acero inoxidable
GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A1 - Agujero pasante<br />Material (anillo de sellado): H - HNBR

GN 6226

Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 360 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin contratuerca<br />Diámetro de la pata: d1>d4

GN 360

Conjuntos de nivelación de acero inoxidable
GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable, con argollas o con una anilla y una orejeta Tipo: A - con 2 argollas<br />Color: BL - natural

GN 111.2

Cables de retención, acero inoxidable, con argollas o con una anilla y una orejeta
GN 111.2 Cables de retención, acero inoxidable, con orejetas u ojales Tipo: C - con 2 orejetas<br />Color: BL - natural

GN 111.2

Cables de retención, acero inoxidable, con orejetas u ojales
GN 5299 Mosquetones, acero/acero inoxidable Material: A4 - Acero inoxidable<br />Tipo: C - Anillo abierto

GN 5299

Mosquetones, acero/acero inoxidable

3.3 Abatimiento, cierre y bloqueo de puertas y cubiertas

GN 115 Cierres de acero inoxidable, accionamiento con elementos de mando de acero inoxidable Tipo: SG - con pomo en estrella

GN 115

Cierres de acero inoxidable, accionamiento con elementos de mando de acero inoxidable
GN 115 Cierres de acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso Form: DK - con cuña triangular (DK7)

GN 115

Cierres de acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso
GN 515 Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando Tipo: SG - con pomo en estrella

NUEVO GN 515

Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando
GN 515 Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: DK - con triángulo

NUEVO GN 515

Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso
GN 115.6 Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño Tipo: VK - con cuña cuadrada (VK6)

GN 115.6

Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño
GN 516.5 Cierres de apriete giratorios, acero inoxidable Tipo: VK8 - con cuña cuadrada A/F8

GN 516.5

Cierres de apriete giratorios, acero inoxidable
GN 237 Bisagras, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados

GN 237

Bisagras, acero inoxidable
GN 237.3 Bisagras de alta resistencia, acero inoxidable Tipo: A - con orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 237.3

Bisagras de alta resistencia, acero inoxidable
GN 237.3 Bisagras de servicio pesado, acero inoxidable, alargadas horizontalmente Tipo: A - con orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: GS - Granallado mate<br />Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado

GN 237.3

Bisagras de servicio pesado, acero inoxidable, alargadas horizontalmente
GN 136 Bisagras de chapa de acero inoxidable, cuadradas o alargadas verticalmente Material: NISW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Longitud: l2 (q) - cuadrada

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa de acero inoxidable, cuadradas o alargadas verticalmente
GN 136 Bisagras de chapa de acero inoxidable, alargadas horizontalmente Material: NISW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Bildvarianten: l1 (e) - alargada por un lado

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa de acero inoxidable, alargadas horizontalmente
GN 1364 Bisagras de chapa de acero inoxidable, en punta Ancho l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Bisagras de chapa de acero inoxidable, en punta
GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: DB - con orificios pasantes, ajustable verticalmente<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 235

Bisagras, acero inoxidable, ajustables
GN 127 Bisagras, ajustable, acero inoxidable Werkstoff: A4 - Acero inoxidable<br />Form: B - ajustable verticalmente

GN 127

Bisagras, ajustable, acero inoxidable

3.4 Instalación, elevación y amortiguación con patas de nivelación, equipos de elevación y elementos de caucho

GN 6311.6 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo: N - sin tapa de plástico

NUEVO GN 6311.6

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

NUEVO GN 17

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA
GN 18 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

NUEVO GN 18

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, conforme con FDA
GN 21 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (peana): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Versión del tornillo: X - hexágono externo, rosca hembra

GN 21

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 22 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, sin agujeros de montaje, placa base torneada Tipo (placa base): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Tipo de vástago roscado: TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior

NUEVO GN 22

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, sin agujeros de montaje, placa base torneada
GN 23 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (peana): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Versión del tornillo: SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 23

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 24 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, con agujeros de montaje, placa base torneada Tipo (placa base): D0 - torneado fino, sin base de caucho<br />Tipo de vástago roscado: TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior

NUEVO GN 24

Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, con agujeros de montaje, placa base torneada
GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D3 - con base de caucho, vulcanizada, negro<br />Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 41

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 44 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D0 - sin base de caucho<br />Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 44

Patas de nivelación, acero inoxidable
GN 31 Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho Tipo (base): B1 - granallado mate, caucho engastado, negro<br />Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 31

Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho
GN 33 Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho, con lengüeta de fijación Form: B1 - granallado mate, caucho engastado, negro<br />Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

GN 33

Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho, con lengüeta de fijación
GN 451 Amortiguadores de caucho, acero inoxidable Tipo: EE - con 2 roscas hembra

GN 451

Amortiguadores de caucho, acero inoxidable
GN 456 Amortiguadores de caucho, acero inoxidable Tipo: ES - con rosca interna / espárrago roscado

GN 456

Amortiguadores de caucho, acero inoxidable

3.5 Control, purga y sellado de líquidos y gases

GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable Tipo: A - Con símbolo de drenaje DIN

GN 742.5

Tapones roscados, acero inoxidable
DIN 906 Tapones roscados, acero inoxidable, con rosca cónica Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin revestimiento de rosca

DIN 906

Tapones roscados, acero inoxidable, con rosca cónica
DIN 908 Tapones roscados, acero / acero inoxidable, con brida y hueco hexagonal interior Material: ST - Acero<br />Tipo: AA - con junta anular de aluminio

DIN 908

Tapones roscados, acero / acero inoxidable, con brida y hueco hexagonal interior
DIN 910 Tapones roscados, Acero / Acero inoxidable, con brida y hexágono exterior Material: ST - Acero<br />Tipo: AC - con junta anular de cobre

NUEVO DIN 910

Tapones roscados, Acero / Acero inoxidable, con brida y hexágono exterior

3.6 Movimiento, transferencia y conexión con ejes y articulaciones

3.7 Conexión y montaje con elementos de apriete y conexión

3.8 Ajuste y movimiento con guías, ejes y rodillos de bolas

GN 1490 Guías de rodillos, acero inoxidable, con pista de desplazamiento interior Tipo: A3 - con una corredera de 3 rodillos<br />N.º de identificación: 0 - sin tope final<br />Material: NI - Acero inoxidable

NUEVO GN 1490

Guías de rodillos, acero inoxidable, con pista de desplazamiento interior
GN 509.5 Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada Material de la carcasa: S - Acero<br />Material de la bola de carga: BL - Acero<br />Tipo: A - cilíndrico

NUEVO GN 509.5

Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada
GN 753.2 Accesorios de montaje, para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753, acero inoxidable Tipo: U - Arandela

NUEVO GN 753.2

Accesorios de montaje, para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753, acero inoxidable

3.9 Sujeción con imanes

3.10 Transporte con ruedas y ruedecillas

GN 22882 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22882

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera
GN 22884 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22884

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera
GN 22892 Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22892

Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera